카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS3402SR# - Quick exhaust valve 3/4 NPT
Pneumax
Process automation technology
Accessories Steel line 1/2 NPT
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/accessori_12/sr34.prj},{NB=SS3402SRL},{T=L},{PMAX=12},{PF=3000},{PSL=7150},{C=3/4 NPT},{W=617,5},{CV=3,05},{KV=45,45},{IMG1=_immagini/t2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PMAX
Max working pressure
[bar]
PF
Inlet flow rate at 6 bar with Δp= 1
[Nl/min]
PSL
Flow rate from 2 to 3 at 6 bar on free exhaust
[Nl/min]
C
Connections
ⁿ/ₐ
W
Weight
[gr]
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
SS3402SRL
12
3000
7150
3/4 NPT
617,5
3,05
45,45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SS14VU03SV4N - Non return valve 1/4 NPT-F/F AISI 316L HT
Pneumax
01.06.2021
SS12VU03SV8N - Non return valve 1/2 NPT-F/F AISI 316L HT
Pneumax
01.06.2021
Prospector Series Poppet Valves - 1/4" to 2" Air Pilot Actuated 2/2, 3/2, &...
Norgren
17.11.2023
SS1232CB#01L - Solenoid - Spring Valve 3/2
Pneumax
19.02.2024
SS125201101# - Pneumatic - Spring Valve
Pneumax
19.02.2024
SS1432CB#01L - Solenoid - Spring Valve 3/2
Pneumax
19.02.2024
SS145201101# - Pneumatic - Spring Valve
Pneumax
19.02.2024
SS1402SR# - Quick exhaust valve 1/4 NPT
Pneumax
19.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성