카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS14VU03SV4N - Non return valve 1/4 NPT-F/F AISI 316L HT
Pneumax
Process automation technology
Accessories Steel line 1/2 NPT
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/accessori_12/valv_uni_14.prj},{NB=SS14VU03SV4N},{CODE=SS14VU03SV4N},{PMAX=210},{PF=680},{W=107},{T=-25 ÷ +205},{PD=0,2},{CV=0,69},{KV=10,3},{TPD=0,2},{IMG1=_immagini/t2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PMAX
Max working pressure
[bar]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp=1
[Nl/min]
W
Weight
[gr]
T
Temperatura
[°C]
PD
Minimum operating pressure differential
[bar]
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
TPD
Leak-tight with pressure differential
[bar]
SS14VU03SV4N
210
680
107
-25 ÷ +205
0,2
0,69
10,3
0,2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성