카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS14A1RFB# - Regolatore di flusso 1/4 NPT ad alta portata - Bidirezionale
Pneumax
Process automation technology
Accessories Steel line 1/2 NPT
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/accessori_12/reg_14_altaportata.prj},{NB=SS14A1RFBL},{T=L},{PMAX=12},{PF=2200},{C=1/4 NPT},{W=400},{CV=2.23},{KV=33.33},{IMG1=_immagini/automazione_di_processo/reg_14_altaportata}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PMAX
Max working pressure
[bar]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp=1
[Nl/min]
C
Connections
ⁿ/ₐ
W
Weight
[gr]
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
SS14A1RFBL
12
2200
1/4 NPT
400
2.23
33.33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SS1432C0001# - Tappet - Spring Valve
Pneumax
19.02.2024
SS12A1RFB# - Regolatore di flusso 1/2 NPT ad alta portata - Bidirezionale
Pneumax
19.02.2024
SS34A1RFB# - Regolatore di flusso 3/4 NPT ad alta portata - Bidirezionale
Pneumax
19.02.2024
SS1232C1101# - Pneumatic - Spring Valve
Pneumax
19.02.2024
SS14M5 - Fixing bracket
Pneumax
01.03.2021
SS14T200# - Flow divider, 2 outputs
Pneumax
19.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성