카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS1432C2#2#H - Solenoid - Solenoid Valve 3/2
Pneumax
Process automation technology
Solenoid valves 1/4 NPT Steel line
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/ev_14/ev_ss_32_asmtab.prj},{NB=SS1432C2020H},{V=SS32},{T=0},{PMAX=10 [bar]},{PF=1000 [Nl/min]},{CN=1/4 NPT},{CV=1,02},{KV=15,15},{PPATH=componenti/ev_14_npt_asmtpl.prj},{DQ=4.500},{DF=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PMAX
Max working pressure
ⁿ/ₐ
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
ⁿ/ₐ
CN
Connections
ⁿ/ₐ
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
SS1432C2020H
10 [bar]
1000 [Nl/min]
1/4 NPT
1,02
15,15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SS145202#01H - Solenoid - Spring Valve 5/2
Pneumax
19.02.2024
F-5700 N.O. 3-Way Pressure Piloted Valve
Air Logic
03.05.2023
BOAX S Bareshaft - Centred disc butterfly valves with elastomer liner for B...
KSB
11.04.2024
HDW154 - 2 Port Solenoid Valve (Water, Air/Normal Closed)
KCC Precision
20.04.2022
VXD_0 - Pilot 2 Port Solenoid Valve(For Air)
SMC Corporation
02.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성