카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS1402SR# - Quick exhaust valve 1/4 NPT
Pneumax
Process automation technology
Accessories Steel line 1/2 NPT
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/accessori_12/sr14.prj},{NB=SS1402SRL},{T=L},{PMAX=12},{PF=700},{PSL=2700},{C=1/4 NPT},{W=250},{CV=0,71},{KV=10,60},{IMG1=_immagini/t2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PMAX
Max working pressure
[bar]
PF
Inlet flow rate at 6 bar with Δp= 1
[Nl/min]
PSL
Flow rate from 2 to 3 at 6 bar on free exhaust
[Nl/min]
C
Connections
ⁿ/ₐ
W
Weight
[gr]
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
SS1402SRL
12
700
2700
1/4 NPT
250
0,71
10,60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성