카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS12VU03SV8N - Non return valve 1/2 NPT-F/F AISI 316L HT
Pneumax
Process automation technology
Accessories Steel line 1/2 NPT
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/accessori_12/valv_uni_12.prj},{NB=SS12VU03SV8N},{CODE=SS12VU03SV8N},{PMAX=210},{PF=2650},{W=380},{T=-25 ÷ +205},{PD=0,2},{TPD=0,2},{CV=2,69},{KV=40,15},{IMG1=_immagini/t2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PMAX
Max working pressure
[bar]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp=1
[Nl/min]
W
Weight
[gr]
T
Temperatura
[°C]
PD
Minimum operating pressure differential
[bar]
TPD
Leak-tight with pressure differential
[bar]
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
SS12VU03SV8N
210
2650
380
-25 ÷ +205
0,2
0,2
2,69
40,15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 65612 - Cleaning ball - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04.05.2021
Non-return valve, both sides with inch thread - Both threads: Whitworth tub...
VOSS
11.04.2023
SO CV 53B00 - Taper seat non-return valve with female thread
SERTO
30.04.2024
AMF 6983 - Gauge
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
SS34VU03SV12N - Non return valve 3/4 NPT-F/F AISI 316L HT
Pneumax
01.06.2021
SaniMicro - Toftejorg SaniMicro Rotary Spray Head
Alfa Laval
04.10.2021
M63 - Pressure gauge
Duplomatic
03.06.2024
CMM - Pressure gauge
Gates Tube Fittings
16.02.2022
EA - Straight adaptors with 60° taper, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
10.02.2022
NRV-NMRV - Double worm reduction unit with input shaft
Motovario
15.03.2023
KH BSPP (71) EO - 2-way BSPP ball valve stainless steel
Parker
31.05.2022
SS11VU03SV16N - Non return valve 1NPT-F/F AISI 316L HT
Pneumax
01.06.2021
SS1402SR# - Quick exhaust valve 1/4 NPT
Pneumax
19.02.2024
SS3402SR# - Quick exhaust valve 3/4 NPT
Pneumax
19.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성