카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS12520A#A#L - Solenoid - Solenoid Valve 5/2
Pneumax
Process automation technology
1/2 NPT Solenoid valves - For safe area with IP66 stainless steel housing
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/ev_12_security/ev_ss52_asmtab.prj},{NB=SS12520A1A1L},{V=SS52},{T=1},{PMAX=10 [bar]},{PF=3500 [Nl/min]},{CN=1/2 NPT},{PPMIN=3 [bar]},{CV=3,55},{KV=53,03},{PPATH=componenti/ev_security_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PMAX
Max working pressure
ⁿ/ₐ
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
ⁿ/ₐ
CN
Connections
ⁿ/ₐ
PPMIN
Minimum piloting pressure
ⁿ/ₐ
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
SS12520A1A1L
10 [bar]
3500 [Nl/min]
1/2 NPT
3 [bar]
3,55
53,03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SS12520B#01L - Solenoid - Spring Valve 5/2
Pneumax
19.02.2024
SS1232CB#15L - Solenoid valves 3/2 with self-locking manual reset inverted
Pneumax
19.02.2024
SS12520C#C#L - Solenoid - Solenoid Valve 5/2
Pneumax
17.02.2023
SS1232CC#15L - Solenoid valves 3/2 with self-locking manual reset inverted
Pneumax
17.02.2023
SS12520C#01L - Solenoid - Spring Valve 5/2
Pneumax
17.02.2023
SS1232CA#01L - Solenoid - Spring Valve 3/2
Pneumax
19.02.2024
SS1232CC#C#L - Solenoid - Solenoid Valve 3/2
Pneumax
17.02.2023
SS1232CB#01L - Solenoid - Spring Valve 3/2
Pneumax
19.02.2024
SS1232CC#14L - Solenoid valves 3/2 with self-locking manual reset
Pneumax
17.02.2023
SS12520B#B#L - Solenoid - Solenoid Valve 5/2
Pneumax
19.02.2024
SS1232CB#14L - Solenoid valves 3/2 with self-locking manual reset
Pneumax
19.02.2024
SS1232CB#B#L - Solenoid - Solenoid Valve 3/2
Pneumax
19.02.2024
SS1232CC#01L - Solenoid - Spring Valve 3/2
Pneumax
17.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성