SS-90000-008
Bel Fuse
Stewart Connector
SS-90000-008
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/stewart_connector/ss_90000_008/ss_90000_008.prj},{NB=SS-90000-008},{SHA256=7VVSqse6cHQvhYMjYNc0wZQeRJWdPnm61ZZR8YiH2lY=},{INAME=00004__ss2d900002d008},{PN=SS-90000-008},{DESC=USB 3.0 RJ45 over USB Type-A passive jack, Tab Up, Y/G LEDs, 8 Contact, 8 Position, Shielded},{PT=Essential RJ45 Jack},{PERFORMANCE=USB 3.0},{ORIENTATION=Horizontal},{PORTS=2},{TP=RJ45},{BP=USB Type-A},{SHIELD=Yes},{ST=PG4},{CONTACTS=8},{POSITIONS=8},{PO=Tab Up},{FLANGE=No},{LED=Y/G}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PERFORMANCE
Performance
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
PORTS
Ports
ⁿ/ₐ
TP
Top Port
ⁿ/ₐ
BP
Bottom Port
ⁿ/ₐ
SHIELD
Shield
ⁿ/ₐ
ST
Shield Type
ⁿ/ₐ
CONTACTS
Contacts
ⁿ/ₐ
POSITIONS
Positions
ⁿ/ₐ
PO
Port Opening
ⁿ/ₐ
FLANGE
Flange
ⁿ/ₐ
LED
ⁿ/ₐ
SS-90000-008
SS-90000-008
USB 3.0 RJ45 over USB Typ...
Essential RJ45 Jack
USB 3.0
Horizontal
2
RJ45
USB Type-A
Yes
PG4
8
8
Tab Up
No
Y/G
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성