카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/SL - Thermoplastic rubber wheels, polypropylene centre, swivel top plate bracket type "SL"
Tellurerota
Industrial - Light duty
71 - THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, light-duty brackets (SL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie71/71sl/srp_sl_asmtab.prj},{NB=715801},{COD=715801},{WT=CB},{D=80},{BR=1},{DX=80},{F=30.0},{H=110},{AXB=95x80},{AAXBB=80x60},{EE=8.8},{E=33.0},{O=120},{LC=70},{DD=12},{L1=55},{L=39},{DFA=8},{W=0.43},{INFO=Technical description},{VER=8},{PPATH=srp_sf_sl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
715801
715801
80
30.0
110
95x80
80x60
8.8
33.0
70
0.43
715802
715802
100
30.0
127
95x80
80x60
8.8
28.5
100
0.46
715803
715803
125
35.0
154
95x80
80x60
8.8
32.0
120
0.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성