카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/SL - Black rubber wheels with polypropylene, lightweight support rotating "SL"
Tellurerota
Industrial - Light duty
52 - STANDARD RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Black rubber wheels with polypropylene centre, light-duty brackets (SL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie52/52sl/srp_sl_asmtab.prj},{NB=525801},{COD=525801},{D=80},{BR=1},{DX=80},{F=25.0},{H=110},{AXB=95x80},{AAXBB=80x60},{EE=8.8},{E=33.0},{O=120},{LC=65},{DD=12},{L1=55},{L=39},{DFA=8},{W=0.45},{INFO=Technical description},{VER=8},{PPATH=srp_sf_sl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
525801
525801
80
25.0
110
95x80
80x60
8.8
33.0
65
0.45
525802
525802
100
30.0
127
95x80
80x60
8.8
28.5
80
0.54
525803
525803
125
37.5
154
95x80
80x60
8.8
32.0
110
0.78
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성