카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/P FR - "TR" high thickness polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "P" with brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65HT - TR HIGH THICKNESS POLYURETHANE WHEELS ALUMINIUM AND CAST IRON CENTRE
TR high thickness polyurethane wheels, medium-heavy duty (P) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65ht/65htp/65ht_srp_p_fr_asmtab.prj},{NB=655504},{BR=3},{D=160},{F=50},{H=205},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=700},{LC2=560},{DD=20},{L1=85},{COD1=655310},{COD2=655414},{COD3=655504},{L=58},{DFA=12},{L2=60},{BVER=1},{AX=3.000},{W1=3.530},{W2=2.040},{W3=4.100},{PPATH=65htp_asmtpl.prj},{INFO=Technical description},{PRA=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
655502
655502
100
40
138
100x85
80x60
9
46
123
350
280
1.50
655503
655503
125
40
170
140x110
105x80
11
70
126
450
360
2.83
655504
655504
160
50
205
140x110
105x80
11
70
126
700
560
4.10
655505
655505
180
50
228
140x110
105x80
11
70
126
750
600
4.35
655506
655506
200
50
250
140x110
105x80
11
70
126
750
600
4.82
655508
655508
250
50
298
140x110
105x80
11
66
173
750
600
5.54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성