카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL FR - "TR-ROLL" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel top plate bracket type "NL" with brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62AL -TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS
TR-Roll polyurethane wheels, standard duty (NL) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62_al/62nl/62_srp_nl_fr_asmtab.prj},{NB=627313},{COD=627313},{D=125},{F=40},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=35},{O=120},{LC=220},{DD=20},{L1=80},{COD1=624413},{COD2=626213},{COD3=627313},{L=40},{PPATH=nl_asmtpl.prj},{W=1.51},{PRA=3},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
627302
627302
100
40
128
100x85
80x60
9
37
120
200
1.05
627313
627313
125
40
156
100x85
80x60
9
35
120
220
1.51
627303
627303
125
40
166
140x110
105x80
11
57
156
300
2.34
627304
627304
160
50
199
140x110
105x80
11
57
156
300
3.42
627306
627306
200
50
240
140x110
105x80
11
57
156
300
3.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성