카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/EE HD - Vulkolan® wheels, cast iron centre, swivel top plate bracket type "EE HD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
63GH - VULKOLLAN® WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
Vulkollan® wheels, electro-welded (EE-HD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie63_gh/63ee_hd/63_srp_ee_hd_asmtab.prj},{NB=638327},{BR=1},{COD=638327},{D=250},{F=80},{H=325},{AXB=200x160},{AAXBB=160x120},{EE=17},{E=74},{O=166},{LC=1900},{DD=20},{L1=85},{COD1=638327},{COD2=638427},{COD3=638927},{L=60},{W=17.56},{VER=6},{INFO=Technical description},{PPATH=63_ee_hd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
638316
638316
200
80
275
175x140
140x105
14
65
1600
13.72
638307
638307
250
60
320
175x140
140x105
14
74
1500
14.82
638317
638317
250
80
320
175x140
140x105
14
74
1600
16.50
638327
638327
250
80
325
200x160
160x120
17
74
1900
17.56
638308
638308
300
60
360
175x140
140x105
14
81
1600
18.24
638328
638328
300
60
365
200x160
160x120
17
81
1750
19.30
638318
638318
300
80
360
175x140
140x105
14
81
1600
20.61
638338
638338
300
80
365
200x160
160x120
17
81
2300
21.67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성