카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/SL FR - Black rubber wheels with polypropylene, lightweight support rotating bolt hole with brake "SL"
Tellurerota
Industrial - Light duty
52 - STANDARD RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Black rubber wheels with polypropylene centre, light-duty brackets (SL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie52/52sl/srfp_fr_sl_asmtab.prj},{NB=526201},{COD=526201},{WT=CB},{D=80},{BR=3},{DX=80},{F=25.0},{H=110},{G=63},{C=12},{EE=9},{E=36},{O=120},{LC=65},{DD=12},{L1=55},{L=39},{DFA=8},{W=0.50},{INFO=Technical description},{VER=8},{PPATH=srfp_sl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
526201
526201
80
25.0
110
63
12
36
120
65
0.50
526202
526202
100
30.0
127
63
12
29
120
80
0.60
526203
526203
125
37.5
154
63
12
30
120
110
0.82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성