카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRC - Injection moulded rubber wheels polypropylene centre swivel bracket with stem type "NL"
Tellurerota
Institutional
51 - INJECTION MOULDED RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTER
Injection moulded rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie51/51nl/51_src_asmtab.prj},{NB=516801},{COD=516801},{D=80},{BR=4},{F=26},{H=103},{T=M12},{FF=25},{G=52},{E=26},{LC=30},{W=0.35},{INFO=Technical description},{PPATH=51_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
T
Stem diameter
ⁿ/ₐ
FF
Threaded stem length
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
516801
516801
80
26
103
M12
25
52
26
30
0.35
516802
516802
100
30
124
M12
25
52
28
35
0.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성