카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
SRB - Rectangular Compression spring-Light-Medium Duty
SAMLO
springs
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/springs/srb.prj},{NB=SRB-D20-L80},{TYPECODE=SRB},{D=20},{L=80},{D0=10.0},{SL=43.2},{SC=16.5},{S1=25.6},{N1=424},{S2=28.8},{N2=477},{S3=32.0},{N3=530},{CATALOG=srb.jpg},{P=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
SL
Solid Length
ⁿ/ₐ
SC
Spring Constant
ⁿ/ₐ
S1
S=Lx32%(1 Million Times)
[mm]
N1
Load(S=Lx32% 1 Million Times)
[N]
S2
S=Lx36%(500,000 Times)
ⁿ/ₐ
N2
Load(S=Lx36% 500,000 Times)
ⁿ/ₐ
S3
S=Lx40%(300,000 Times)
ⁿ/ₐ
N3
Load(S=Lx40% 300,000 Times)
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
SRB-D8-L15
SRB
8
15
4.0
8.1
16.3
4.8
78
5.4
88
6.0
98
5.000
SRB-D8-L20
SRB
8
20
4.0
10.8
12.3
6.4
78
7.2
88
8.0
98
5.000
SRB-D8-L25
SRB
8
25
4.0
13.5
9.8
8.0
78
9.0
88
10.0
98
5.000
SRB-D8-L30
SRB
8
30
4.0
16.2
8.2
9.6
78
10.8
88
12.0
98
5.000
SRB-D8-L35
SRB
8
35
4.0
18.9
7.0
11.2
78
12.6
88
14.0
98
5.000
SRB-D8-L40
SRB
8
40
4.0
21.6
6.1
12.8
78
14.4
88
16.0
98
5.000
SRB-D8-L45
SRB
8
45
4.0
24.3
5.4
14.4
78
16.2
88
18.0
98
5.000
SRB-D8-L50
SRB
8
50
4.0
27.0
4.9
16.0
78
18.0
88
20.0
98
5.000
SRB-D8-L55
SRB
8
55
4.0
29.7
4.5
17.6
78
19.8
88
22.0
98
5.000
SRB-D8-L60
SRB
8
60
4.0
32.4
4.1
19.2
78
21.6
88
24.0
98
5.000
SRB-D8-L65
SRB
8
65
4.0
37.3
3.8
20.8
78
23.4
88
26.0
98
5.000
SRB-D8-L70
SRB
8
70
4.0
40.2
3.5
22.4
78
25.2
88
28.0
98
5.000
SRB-D8-L75
SRB
8
75
4.0
43.1
3.3
24.0
78
27.0
88
30.0
98
5.000
SRB-D8-L80
SRB
8
80
4.0
45.9
3.1
25.6
78
28.8
88
32.0
98
5.000
SRB-D10-L15
SRB
10
15
5.0
8.1
22.9
4.8
110
5.4
124
6.0
137
5.000
SRB-D10-L20
SRB
10
20
5.0
10.8
17.2
6.4
110
7.2
124
8.0
137
5.000
SRB-D10-L25
SRB
10
25
5.0
13.5
13.7
8.0
110
9.0
124
10.0
137
5.000
SRB-D10-L30
SRB
10
30
5.0
16.2
11.4
9.6
110
10.8
124
12.0
137
5.000
SRB-D10-L35
SRB
10
35
5.0
18.9
9.8
11.2
110
12.6
124
14.0
137
5.000
SRB-D10-L40
SRB
10
40
5.0
21.6
8.6
12.8
110
14.4
124
16.0
137
5.000
SRB-D10-L45
SRB
10
45
5.0
24.3
7.6
14.4
110
16.2
124
18.0
137
5.000
SRB-D10-L50
SRB
10
50
5.0
27.0
6.9
16.0
110
18.0
124
20.0
137
5.000
SRB-D10-L55
SRB
10
55
5.0
29.7
6.2
17.6
110
19.8
124
22.0
137
5.000
SRB-D10-L60
SRB
10
60
5.0
32.4
5.7
19.2
110
21.6
124
24.0
137
5.000
SRB-D10-L65
SRB
10
65
5.0
35.1
5.3
20.8
110
23.4
124
26.0
137
5.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
SUG - Compression Springs-Spring Constant 4.9~29.4
SAMLO
28.06.2023
202.19. - Guide pillar DIN 9825/ISO 9182-2
FIBRO
22.11.2023
SRC - Rectangular Compression spring-Medium Duty
SAMLO
24.03.2023
SUH - Compression Springs-Spring Constant 2.9~14.7
SAMLO
24.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성