magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SRAP - Limit switch box
Festo
제품 (A - Z)
S
SRAP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/s/srap/srap_asmtab_presets.prj},{NB=568242 SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TM20},{TNR=568242},{TYP=SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TM20},{AA=YB},{VA=-},{KV=M20},{EX=-},{PPATH=assemblies/srap_asmtpl.prj},{B1=94.000},{B2=82.000},{B3=30.000},{B4=0.000},{D1=M5},{H1=112.700},{H2=80.000},{H3=74.500},{H4=7.800},{L1=147.000},{L2=120.000},{L3=80.000},{SW=22.000},{CNSMASSEXACT=1.000},{GTIN=4052568216191}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
568236 SRAP-M-CA1-BB270-1...
568236
SRAP-M-CA1-BB270-1-A-TP20
94.000
82.000
30.000
0.000
M5
112.700
80.000
74.500
7.800
148.000
120.000
80.000
24.000
1.000
4052568216146
568237 SRAP-M-CA1-BB270-1...
568237
SRAP-M-CA1-BB270-1-A-TP20...
94.000
82.000
30.000
0.000
M5
112.700
80.000
74.500
7.800
148.000
120.000
80.000
24.000
1.000
4052568216153
568238 SRAP-M-CA1-GR270-1...
568238
SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TM20
94.000
82.000
30.000
0.000
M5
112.700
80.000
74.500
7.800
147.000
120.000
80.000
22.000
1.000
4052568216160
568239 SRAP-M-CA1-GR270-1...
568239
SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TP20
94.000
82.000
30.000
0.000
M5
112.700
80.000
74.500
7.800
148.000
120.000
80.000
24.000
1.000
4052568216177
568241 SRAP-M-CA1-GR270-1...
568241
SRAP-M-CA1-GR270-1-A-TP20...
94.000
82.000
30.000
0.000
M5
112.700
80.000
74.500
7.800
148.000
120.000
80.000
24.000
1.000
4052568216184
568242 SRAP-M-CA1-YB270-1...
568242
SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TM20
94.000
82.000
30.000
0.000
M5
112.700
80.000
74.500
7.800
147.000
120.000
80.000
22.000
1.000
4052568216191
568243 SRAP-M-CA1-YB270-1...
568243
SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TP20
94.000
82.000
30.000
0.000
M5
112.700
80.000
74.500
7.800
148.000
120.000
80.000
24.000
1.000
4052568216207
568245 SRAP-M-CA1-YB270-1...
568245
SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TP20...
94.000
82.000
30.000
0.000
M5
112.700
80.000
74.500
7.800
148.000
120.000
80.000
24.000
1.000
4052568216214
568246 SRAP-M-CA1-GR270-1...
568246
SRAP-M-CA1-GR270-1-A-T2P2...
94.000
82.000
30.000
27.000
M5
112.700
80.000
74.500
7.800
148.000
120.000
80.000
24.000
1.000
4052568216221
568247 SRAP-M-CA1-GR270-1...
568247
SRAP-M-CA1-GR270-1-A-T2P2...
94.000
82.000
30.000
27.000
M5
112.700
80.000
74.500
7.800
148.000
120.000
80.000
24.000
1.000
4052568216238
570527 SRAP-M-CA1-270-1-A...
570527
SRAP-M-CA1-270-1-A-T2P20
94.000
82.000
30.000
27.000
M5
112.700
80.000
74.500
7.800
148.000
120.000
80.000
24.000
1.000
4052568217242
570528 SRAP-M-CA1-270-1-A...
570528
SRAP-M-CA1-270-1-A-T2P20-...
94.000
82.000
30.000
27.000
M5
112.700
80.000
74.500
7.800
148.000
120.000
80.000
24.000
1.000
4052568217259
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성