SR low speed rotation
IKEUCHI
Metric unit
Tank cleaning nozzle (tank cleaner)
Rotary
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/tank_cleaner/rotary_tank_cleaning_nozzle/sr_series.prj},{NB=3/8FSR31S316L(360)},{CNSORDERNO=3/8FSR31S316L(360)},{SERIES=SR},{SCC=31},{PCS=Rc3/8},{PCSX=3/8},{SC=21.9~40.0},{PR=0.15~0.5},{SP=Flat spray 360°},{RS=3~15 (at 0.3[MPa]) [for reference only]},{HR=150},{MA=170},{MM=S316L},{L1=75.0},{L2=19.0},{L3=56},{D=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SCC
Spray capacity code
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe connection size
ⁿ/ₐ
SC
Spray capacity
[L/min]
PR
Pressure range
[MPa]
SP
Spray pattern
ⁿ/ₐ
RS
Rotation speed
[rpm]
HR
Heat resistance
[°C]
MA
Mass
[g]
MM
Main materials
ⁿ/ₐ
L1
Dimension
[mm]
L2
Dimension
[mm]
L3
Dimension
[mm]
D
Diameter
[mm]
1/8FSR13NS316L(360)
1/8FSR13NS316L(360)
SR
13
Rc1/8
9.19~16.8
0.15~0.5
Flat spray 360°
3~15 (at 0.3[MPa]) [for r...
150
55
S316L
50.0
13.0
37
20
1/4FSR20S316L(360)
1/4FSR20S316L(360)
SR
20
Rc1/4
14.1~26.0
0.15~0.5
Flat spray 360°
3~15 (at 0.3[MPa]) [for r...
150
110
S316L
62.5
15.5
47
25
3/8FSR31S316L(360)
3/8FSR31S316L(360)
SR
31
Rc3/8
21.9~40.0
0.15~0.5
Flat spray 360°
3~15 (at 0.3[MPa]) [for r...
150
170
S316L
75.0
19.0
56
30
3/8FSR42S316L(360)
3/8FSR42S316L(360)
SR
42
Rc3/8
29.7~54.2
0.15~0.5
Flat spray 360°
3~15 (at 0.3[MPa]) [for r...
150
170
S316L
75.0
19.0
56
30
1/2FSR70S316L(360)
1/2FSR70S316L(360)
SR
70
Rc1/2
49.5~90.4
0.15~0.5
Flat spray 360°
3~15 (at 0.3[MPa]) [for r...
150
410
S316L
100.0
25.0
75
40
3/4FSR150S316L(360)
3/4FSR150S316L(360)
SR
150
Rc3/4
106~194
0.15~0.5
Flat spray 360°
3~15 (at 0.3[MPa]) [for r...
150
1.410
S316L
150.0
37.0
113
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성