카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
SR Ø 17
Berger Tools
Die springs
Die springs - METRIC
Metric springs to JIS B5012
Series SR
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sr/sr_17.prj},{NB=SR17-060(0)},{ARTNR=SR17-060},{CODE=SR17-060},{DO=17.0},{DI=10.5},{LO=60},{RG=6.6},{SX=0.0},{S1=30.0},{F1=196},{S2=31.8},{F2=209},{SN=33.6},{FN=221},{SB=36.0},{FB=236},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,25 x 1,85},{DE=16.9},{B=3.250},{H=1.850}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SR17-025(0)
SR17-025
17.0
10.5
25
15.7
0.000
0.000
25.000
12.5
196
13.3
208
14.0
220
15.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-030(0)
SR17-030
17.0
10.5
30
13.0
0.000
0.000
30.000
15.0
196
15.9
207
16.8
219
18.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-035(0)
SR17-035
17.0
10.5
35
11.2
0.000
0.000
35.000
17.5
196
18.6
207
19.6
219
21.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-040(0)
SR17-040
17.0
10.5
40
9.8
0.000
0.000
40.000
20.0
196
21.2
208
22.4
220
24.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-045(0)
SR17-045
17.0
10.5
45
8.7
0.000
0.000
45.000
22.5
196
23.9
208
25.2
220
27.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-050(0)
SR17-050
17.0
10.5
50
7.8
0.000
0.000
50.000
25.0
196
26.5
208
28.0
220
30.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-055(0)
SR17-055
17.0
10.5
55
7.2
0.000
0.000
55.000
27.5
196
29.1
209
30.8
220
33.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-060(0)
SR17-060
17.0
10.5
60
6.6
0.000
0.000
60.000
30.0
196
31.8
209
33.6
221
36.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-065(0)
SR17-065
17.0
10.5
65
6.1
0.000
0.000
65.000
32.5
196
34.5
209
36.4
221
39.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-070(0)
SR17-070
17.0
10.5
70
5.6
0.000
0.000
70.000
35.0
196
37.1
207
39.2
219
42.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-075(0)
SR17-075
17.0
10.5
75
5.2
0.000
0.000
75.000
37.5
196
39.8
207
42.0
218
45.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-080(0)
SR17-080
17.0
10.5
80
4.9
0.000
0.000
80.000
40.0
196
42.4
208
44.8
220
48.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-090(0)
SR17-090
17.0
10.5
90
4.3
0.000
0.000
90.000
45.0
196
47.7
206
50.4
217
54.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-100(0)
SR17-100
17.0
10.5
100
3.9
0.000
0.000
100.000
50.0
196
53.0
208
56.0
220
60.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-125(0)
SR17-125
17.0
10.5
125
3.1
0.000
0.000
125.000
62.5
196
66.3
208
70.0
220
75.0
3,25 x 1,85
1.850
SR17-150(0)
SR17-150
17.0
10.5
150
2.6
0.000
0.000
150.000
75.0
196
79.5
210
84.0
222
90.0
3,25 x 1,85
1.850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Enorm 2-Z-E-TIN
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
Rekord 2B-VA-GLT-1
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
SN2540 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
01.12.2022
Compression Spring Ceramic - Compression Spring Ceramic
Febrotec
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성