您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SPZ-6
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC SP 滑轮
SPZ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/spz/spz_6.prj},{NB=SPZ180-6},{CN=SPZ180-6},{DD=180},{DE=184},{BN=2517},{DMAX=60(60)},{TYPE=51U},{DB=-},{L=45},{S1=-},{S2=31},{W=76},{H=16.5},{CADDATA=SPZ1806},{INERTIA=0.0379},{WEIGHT=7.53},{PRICE=13,8},{VERS=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DD
基准直径
[mm]
DE
外径 de
[mm]
BN
轴衬型号
ⁿ/ₐ
DMAX
最大轴孔径
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸h 0~+2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
SPZ112-6
SPZ112-6
112
116
2012
50(48)
41UR
-
32
44
76
16.5
0.00515
2.36
SPZ118-6
SPZ118-6
118
122
2517
60(60)
41UR
-
45
31
76
16
0.00596
2.34
SPZ125-6
SPZ125-6
125
129
2517
60(60)
41UR
-
45
31
76
16.5
0.00787
2.82
SPZ132-6
SPZ132-6
132
136
2517
60(60)
41UR
-
45
31
76
16.5
0.0101
3.33
SPZ140-6
SPZ140-6
140
144
2517
60(60)
41U
-
45
31
76
16.5
0.0132
3.95
SPZ150-6
SPZ150-6
150
154
2517
60(60)
41U
-
45
31
76
16.5
0.0177
4.76
SPZ160-6
SPZ160-6
160
164
2517
60(60)
41U
-
45
31
76
16.5
0.0233
5.63
SPZ180-6
SPZ180-6
180
184
2517
60(60)
51U
-
45
31
76
16.5
0.0379
7.53
SPZ200-6
SPZ200-6
200
204
2517
60(60)
51U
-
45
15.5
76
16.5
0.0582
9.63
SPZ212-6
SPZ212-6
212
216
2517
60(60)
50U
124
45
15.5
76
16.5
0.0612
8.97
SPZ224-6
SPZ224-6
224
228
2517
60(60)
50Y
124
45
15.5
76
16.5
0.0582
7.46
SPZ250-6
SPZ250-6
250
254
2517
60(60)
50Y
124
45
15.5
76
16.5
0.0827
8.53
SPZ280-6
SPZ280-6
280
284
2517
60(60)
50Y
124
45
15.5
76
16.5
0.119
9.74
SPZ315-6
SPZ315-6
315
319
2517
60(60)
50Y
124
45
15.5
76
16.5
0.171
11.4
SPZ355-6
SPZ355-6
355
359
2517
60(60)
50Z
120
45
15.5
76
16
0.25
12.9
SPZ400-6
SPZ400-6
400
404
2517
60(60)
50Y
120
45
15.5
76
16
0.367
14.9
SPZ500-6
SPZ500-6
500
504
3526
75(75)
50Y
190
41
17.5
76
16
0.803
23.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
B-1
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
B-2
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
PK4
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SPA-1
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
TYPE1
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNSS - 精密仪器用内六角螺栓(精密螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
UVC - 铝合金管状拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
PNBF-P / PNBF-KS-P - 小型水管 钢制 尼龙焊接
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
FSP - Scale Plate Horizontal Type
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SPB-6
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表