SPS-F - 树脂螺栓(PPS/十字槽埋头小螺钉)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
树脂螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/plastic_screws/sps_f.prj},{NB=SPS-M4-16-F},{CN=SPS-M4-16-F},{M=M4},{L=16},{D1=8},{L1=2.30},{TRL=980},{TRT=0.71},{MASS=0.34},{Q=20},{LX=1.400},{XX=0.830}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
SPS-M3-6-F
SPS-M3-6-F
M3
6
6
1.75
SPS-M3-8-F
SPS-M3-8-F
M3
8
6
1.75
SPS-M3-10-F
SPS-M3-10-F
M3
10
6
1.75
SPS-M3-12-F
SPS-M3-12-F
M3
12
6
1.75
SPS-M3-15-F
SPS-M3-15-F
M3
15
6
1.75
SPS-M3-16-F
SPS-M3-16-F
M3
16
6
1.75
SPS-M3-20-F
SPS-M3-20-F
M3
20
6
1.75
SPS-M3-25-F
SPS-M3-25-F
M3
25
6
1.75
SPS-M4-8-F
SPS-M4-8-F
M4
8
8
2.30
SPS-M4-10-F
SPS-M4-10-F
M4
10
8
2.30
SPS-M4-12-F
SPS-M4-12-F
M4
12
8
2.30
SPS-M4-14-F
SPS-M4-14-F
M4
14
8
2.30
SPS-M4-15-F
SPS-M4-15-F
M4
15
8
2.30
SPS-M4-16-F
SPS-M4-16-F
M4
16
8
2.30
SPS-M4-18-F
SPS-M4-18-F
M4
18
8
2.30
SPS-M4-20-F
SPS-M4-20-F
M4
20
8
2.30
SPS-M4-25-F
SPS-M4-25-F
M4
25
8
2.30
SPS-M5-10-F
SPS-M5-10-F
M5
10
10
2.80
SPS-M5-12-F
SPS-M5-12-F
M5
12
10
2.80
SPS-M5-15-F
SPS-M5-15-F
M5
15
10
2.80
SPS-M5-20-F
SPS-M5-20-F
M5
20
10
2.80
SPS-M5-25-F
SPS-M5-25-F
M5
25
10
2.80
SPS-M6-10-F
SPS-M6-10-F
M6
10
12
3.40
SPS-M6-12-F
SPS-M6-12-F
M6
12
12
3.40
SPS-M6-15-F
SPS-M6-15-F
M6
15
12
3.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表