SPR3-M - Torsion Springs - Left Hand Wound - Stainless Steel
WMBerg
METRIC
Hardware and Fasteners
Springs
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_hardware_and_fasteners/springs/mf50.prj},{NB=SPR3-4-M},{PN=SPR3-4},{DES=Torsion Scissor Spring},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=F50},{MAT=Stainless Steel},{W=0.5},{OD=6.3},{L=25.4},{MS=4.0},{H=3.2},{TIN=2.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
W
Wire Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
L
Height
[mm]
MS
Mandrel Size (MAX)
[mm]
H
Length
[mm]
TIN
Torque
[N.cm @ 180°]
SPR3-1-M
SPR3-1
Torsion Scissor Spring
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
0.3
4.2
12.7
2.8
1.5
0.5
SPR3-2-M
SPR3-2
Torsion Scissor Spring
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
0.4
4.7
19.1
2.8
1.9
1.1
SPR3-3-M
SPR3-3
Torsion Scissor Spring
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
0.5
5.5
19.1
3.6
2.8
1.6
SPR3-4-M
SPR3-4
Torsion Scissor Spring
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
0.5
6.3
25.4
4.0
3.2
2.5
SPR3-5-M
SPR3-5
Torsion Scissor Spring
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
0.6
7.7
25.4
5.2
3.8
4.2
SPR3-6-M
SPR3-6
Torsion Scissor Spring
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
0.8
10.0
25.4
6.3
4.6
7.1
SPR3-7-M
SPR3-7
Torsion Scissor Spring
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
0.9
11.4
31.8
7.1
3.1
11.3
SPR3-8-M
SPR3-8
Torsion Scissor Spring
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
1.0
13.2
50.8
8.7
6.2
15.5
SPR3-9-M
SPR3-9
Torsion Scissor Spring
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
1.2
15.6
50.8
10.3
7.4
28.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성