SPPVC-C - Plastic Screw H - PVC / Socket Head Cap Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Plastic Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/plastic_screws/sppvc_c.prj},{NB=SPPVC-M3-8-C},{CN=SPPVC-M3-8-C},{M=M3},{PITCH=0.50},{L=8},{D1=5.5},{L1=3},{B=2.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch
[mm]
L
Length L
[mm]
D1
Dimension D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Width B
[mm]
SPPVC-M3-8-C
SPPVC-M3-8-C
M3
0.50
8
5.5
3
2.5
SPPVC-M3-10-C
SPPVC-M3-10-C
M3
0.50
10
5.5
3
2.5
SPPVC-M3-12-C
SPPVC-M3-12-C
M3
0.50
12
5.5
3
2.5
SPPVC-M3-15-C
SPPVC-M3-15-C
M3
0.50
15
5.5
3
2.5
SPPVC-M3-20-C
SPPVC-M3-20-C
M3
0.50
20
5.5
3
2.5
SPPVC-M3-25-C
SPPVC-M3-25-C
M3
0.50
25
5.5
3
2.5
SPPVC-M4-8-C
SPPVC-M4-8-C
M4
0.70
8
7.0
4
3.0
SPPVC-M4-10-C
SPPVC-M4-10-C
M4
0.70
10
7.0
4
3.0
SPPVC-M4-12-C
SPPVC-M4-12-C
M4
0.70
12
7.0
4
3.0
SPPVC-M4-15-C
SPPVC-M4-15-C
M4
0.70
15
7.0
4
3.0
SPPVC-M4-20-C
SPPVC-M4-20-C
M4
0.70
20
7.0
4
3.0
SPPVC-M4-25-C
SPPVC-M4-25-C
M4
0.70
25
7.0
4
3.0
SPPVC-M5-10-C
SPPVC-M5-10-C
M5
0.80
10
8.5
5
4.0
SPPVC-M5-12-C
SPPVC-M5-12-C
M5
0.80
12
8.5
5
4.0
SPPVC-M5-15-C
SPPVC-M5-15-C
M5
0.80
15
8.5
5
4.0
SPPVC-M5-20-C
SPPVC-M5-20-C
M5
0.80
20
8.5
5
4.0
SPPVC-M5-25-C
SPPVC-M5-25-C
M5
0.80
25
8.5
5
4.0
SPPVC-M5-30-C
SPPVC-M5-30-C
M5
0.80
30
8.5
5
4.0
SPPVC-M5-35-C
SPPVC-M5-35-C
M5
0.80
35
8.5
5
4.0
SPPVC-M6-10-C
SPPVC-M6-10-C
M6
1.00
10
10.0
6
5.0
SPPVC-M6-12-C
SPPVC-M6-12-C
M6
1.00
12
10.0
6
5.0
SPPVC-M6-15-C
SPPVC-M6-15-C
M6
1.00
15
10.0
6
5.0
SPPVC-M6-20-C
SPPVC-M6-20-C
M6
1.00
20
10.0
6
5.0
SPPVC-M6-25-C
SPPVC-M6-25-C
M6
1.00
25
10.0
6
5.0
SPPVC-M6-30-C
SPPVC-M6-30-C
M6
1.00
30
10.0
6
5.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SPPVC-W - Plastic Screw H - PVC / Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
18.05.2022
SPPVC-H - Plastic Screw H - PVC / Hexagon Head Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
18.05.2022
SSB/SSBS-B - Stopper Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SPPVC-N - Plastic Screw H - PVC / Hexagon Nut
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
18.05.2022
SFT - Socket Head Cap Screw (Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SHA-EL/SHAS - Hexagon Post
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SHVAS - Hexagon Post (with Ventilation Hole)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MJT
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
FSP-K
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MST / MSTS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
RBPS passive pneumatic clamping and braking element for piston rods with sp...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SRBS - Hexalobular Socket Button Head Cap Screw with Pin
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
XBS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성