피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SPF-3S - Spherical Rod End Assemblies - Female w/Stud
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Ball Joints & Rod Ends
Spherical Rod End Assemblies
Spherical Rod End Assemblies - Female w/Stud
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01010000/l4_d01010300/p040025/spf-3s.prj},{NB=SPF-6S},{PN=SPF-6S},{AMERSID=1049013},{APACID=-},{EMEAID=-},{THREADSIZEA=3/8-24},{B=0.625},{C=0.875},{D=0.218},{E=1.000},{F=0.500},{G=1.625},{H=0.937},{J=2.125},{L=0.719},{M=0.406},{N=0.500},{O=0.687},{P=0.562},{R=0.562},{ATHREADSIZESKETC=0.37500},{HEXTRUDE2=0.93700},{PITCHHELIXSPIRAL=0.04167},{MINORDIAMETERSKE=0.34000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
THREADSIZEA
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Ball End Length
[인치]
C
C Stud Length
[인치]
D
D Hex Length
[인치]
E
E Housing Diameter
[인치]
F
F Hex Size
[인치]
G
G Length
[인치]
H
H Thread Length
[인치]
J
J Overall Length
[인치]
L
L Ball Diameter
[인치]
M
M Housing Width
[인치]
N
N Ball Width
[인치]
O
O Body Diameter
[인치]
P
P Wrench Flat Width
[인치]
R
R Wrench Flat Height
[인치]
SPF-3S
SPF-3S
1049010
-
-
10-32
0.437
0.437
0.156
0.625
0.312
1.062
0.562
1.375
0.438
0.250
0.312
0.406
0.312
0.406
SPF-4S
SPF-4S
1049011
-
-
1/4-28
0.469
0.562
0.156
0.750
0.375
1.312
0.750
1.687
0.516
0.281
0.375
0.469
0.375
0.406
SPF-5S
SPF-5S
1049012
-
-
5/16-24
0.531
0.687
0.187
0.875
0.437
1.375
0.750
1.812
0.625
0.344
0.437
0.500
0.437
0.500
SPF-6S
SPF-6S
1049013
-
-
3/8-24
0.625
0.875
0.218
1.000
0.500
1.625
0.937
2.125
0.719
0.406
0.500
0.687
0.562
0.562
SPF-7S
SPF-7S
1049014
-
-
7/16-20
0.844
1.062
0.312
1.125
0.625
1.812
1.031
2.375
0.812
0.437
0.562
0.750
0.625
0.625
SPF-8S
SPF-8S
1049015
-
-
1/2-20
0.875
1.125
0.312
1.313
0.625
2.125
1.187
2.781
0.938
0.500
0.625
0.875
0.750
0.687
SPF-10S
SPF-10S
1049008
-
-
5/8-18
1.000
1.125
0.375
1.500
0.750
2.500
1.500
3.250
1.125
0.562
0.750
1.000
0.875
0.875
SPF-12S
SPF-12S
1049009
-
-
3/4-16
1.188
1.812
0.375
1.750
1.000
2.875
1.562
3.750
1.312
0.687
0.875
1.125
1.000
1.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SPF-3 Ball Joint Rod End Female Thread Nylon Raceway Steel - Ball Joints an...
Essentra Components
19.04.2016
BSQ - 杆端关节轴承 弯杆型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
LHS
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
EFT-3S - Spherical Rod End Assemblies - Female w/Stud
Essentra Components
19.04.2016
EMT-3S - Spherical Rod End Assemblies - Male w/Stud
Essentra Components
19.04.2016
Rod End - Zinc coated steel
AIRWORK
27.06.2022
SPM-3 Ball Joint Rod End Male Thread Nylon Raceway Steel - Ball Joints and ...
Essentra Components
19.04.2016
REBN - Self-lubricating Rod End Bearings-Female Thread Type
SAMLO
24.03.2023
Rod End-with Female Thread (PHS...EC)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
SPM-3S - Spherical Rod End Assemblies - Male w/Stud
Essentra Components
19.04.2016
27650 - Ball joints DIN 71802
norelem
30.04.2024
RBLD, RBLDL - Rod End Bearings - Link Ball Type with Thread - Link Ball L T...
Misumi
30.06.2021
REBB - Ball-Shaped Rod End Bearings-Bending Type
SAMLO
30.06.2023
High-Strenght Zinc Alloy Type BL
THK CO.,LTD.
23.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성