SPC-H - 树脂螺栓(PC/六角螺栓)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
树脂螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/plastic_screws/spc_h.prj},{NB=SPC-M6-10-H},{CN=SPC-M6-10-H},{M=M6},{L=10},{B=10},{L1=4.0},{TRL=1080},{TRT=1.37},{MASS=0.69},{Q=20},{LX=10.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
SPC-M4-10-H
SPC-M4-10-H
M4
10
7
2.8
SPC-M4-12-H
SPC-M4-12-H
M4
12
7
2.8
SPC-M4-15-H
SPC-M4-15-H
M4
15
7
2.8
SPC-M4-20-H
SPC-M4-20-H
M4
20
7
2.8
SPC-M4-25-H
SPC-M4-25-H
M4
25
7
2.8
SPC-M5-10-H
SPC-M5-10-H
M5
10
8
3.5
SPC-M5-12-H
SPC-M5-12-H
M5
12
8
3.5
SPC-M5-15-H
SPC-M5-15-H
M5
15
8
3.5
SPC-M5-20-H
SPC-M5-20-H
M5
20
8
3.5
SPC-M5-25-H
SPC-M5-25-H
M5
25
8
3.5
SPC-M5-30-H
SPC-M5-30-H
M5
30
8
3.5
SPC-M5-35-H
SPC-M5-35-H
M5
35
8
3.5
SPC-M6-10-H
SPC-M6-10-H
M6
10
10
4.0
SPC-M6-12-H
SPC-M6-12-H
M6
12
10
4.0
SPC-M6-15-H
SPC-M6-15-H
M6
15
10
4.0
SPC-M6-20-H
SPC-M6-20-H
M6
20
10
4.0
SPC-M6-25-H
SPC-M6-25-H
M6
25
10
4.0
SPC-M6-30-H
SPC-M6-30-H
M6
30
10
4.0
SPC-M6-35-H
SPC-M6-35-H
M6
35
10
4.0
SPC-M6-40-H
SPC-M6-40-H
M6
40
10
4.0
SPC-M8-10-H
SPC-M8-10-H
M8
10
13
5.5
SPC-M8-12-H
SPC-M8-12-H
M8
12
13
5.5
SPC-M8-15-H
SPC-M8-15-H
M8
15
13
5.5
SPC-M8-20-H
SPC-M8-20-H
M8
20
13
5.5
SPC-M8-25-H
SPC-M8-25-H
M8
25
13
5.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HR Screw - High Strength Alloy Screws
Harcourt
02.04.2024
SPC-N - 树脂螺栓(PC/六角螺帽)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
FPMS-G - 水平调整件 带橡胶座
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SGT-STP - 带止推垫块的平头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SSHS-FT - 内六角超短头螺栓(全螺纹)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SNSS-SD - 内六角小头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SNS-SD-EL - 内六角小头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SVSHS - 内六角超短头螺栓(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SVPT - 真空装置用螺丝(钛合金盘头小螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SPVC-H - 树脂螺栓(H-PVC/六角螺栓)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SVSX - 高强度内六角螺栓(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SPA-W - 树脂螺栓(RENY/垫圈)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SFB - 带法兰圆头螺栓(钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表