카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
Spartan Aluminum 4063 - Spartan Aluminum Helical-Inline
Hub City
Poweratio & Spartan High Efficiency Drives
Spartan Aluminum Helical Inline Drives
ALHI4060
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/pshe_drives/spartan_al_hil_drives/alhi4060/alhi4063_asmtab.prj},{NB=0270-04801},{MN=ALHI4063},{AS=A},{RATIO=34.01},{STYLE=N/A},{GT=N/A},{FS=},{OD=1.250},{PT=In-Line},{PL=Spartan Aluminum Helical Inline},{OT=Shaft},{AD=7.957},{DB=0.630},{MT=5/16-18},{MD=0.827},{U=1.250},{UY=1.360},{V=2.360},{OK=1/4 x 2.06},{PPATH=parts/alhi4063_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
OD
Output Diameter
[인치]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
A
[인치]
AD
[인치]
AH
[인치]
AJ
[인치]
AK
[인치]
B
[인치]
BA
[인치]
BB
[인치]
BC
[인치]
BF
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
DB
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
FMT
FM Tap
[인치]
FMD
FM Depth
[인치]
FU
FU +0.000/-0.001
[인치]
FV
[인치]
FZ
[인치]
G
[인치]
GA
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
LQ
[인치]
MT
M Tap
[인치]
MD
M Depth
[인치]
NC
[인치]
NNT
NN Tap
[인치]
NND
NN Depth
[인치]
NP
[인치]
OA
[인치]
U
U +0.000/-0.001
[인치]
UY
[인치]
V
[인치]
VF
[인치]
IK
Input Key
[인치]
OK
Output Key
[인치]
FAJ
Frame AJ
[인치]
FAK
Frame AK
[인치]
FBD
Frame BD
[인치]
FBE
Frame BE
[인치]
FBORE
Frame Bore Dia.
[인치]
FK
Frame Keyway
[인치]
0270-04801
0270-04801
ALHI4063
N/A
N/A
1.250
ALHI4063A 34.01
In-Line
Spartan Aluminum Helical ...
Shaft
0.750
Shaft
6.693
7.957
N/A
N/A
N/A
7.756
3.425
N/A
4.083
N/A
14.004
4.508
0.630
5.315
6.496
5/16-18
0.750
0.750
1.969
0.830
0.945
N/A
0.551
1.654
N/A
5/16-18
0.827
4.843
M10
0.710
4.173
8.569
1.250
1.360
2.360
2.972
3/16 X 1.500
1/4 x 2.06
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO straight fitting,Compact, male, IP 65 nickel plated brass - Multitite F...
Anamet Europe
04.04.2019
Spartan Aluminum 4032 - Spartan Aluminum Helical-Inline
Hub City
15.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성