SP-EXD - EXD Stop Plug Fittings – Standard Head
Flexicon
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/3_accessories/exd_spf_standard_head.prj},{NB=B-M25-SP-EXD},{CLR=Self colour},{DES=Metric Thread},{CT=-},{CS=0},{T1=M25},{NDM=25.000},{KDM=23.160},{A=M25x1.5},{B=15},{C=25},{D=M10},{MIT=10},{CNSMAT=Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{D1=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Diameter
[mm]
D
Allen Key Size
ⁿ/ₐ
MIT
Max. installation torque
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
B-M16-SP-EXD
B-M16-SP-EXD
Self colour
Metric Thread
M16x1.5
15
16
M8
7
Nickel Plated Brass
B-M20-SP-EXD
B-M20-SP-EXD
Self colour
Metric Thread
M20x1.5
15
20
M10
7
Nickel Plated Brass
B-M25-SP-EXD
B-M25-SP-EXD
Self colour
Metric Thread
M25x1.5
15
25
M10
10
Nickel Plated Brass
B-M32-SP-EXD
B-M32-SP-EXD
Self colour
Metric Thread
M32x1.5
15
32
M10
15
Nickel Plated Brass
B-M40-SP-EXD
B-M40-SP-EXD
Self colour
Metric Thread
M40x1.5
15
40
M10
25
Nickel Plated Brass
B-M50-SP-EXD
B-M50-SP-EXD
Self colour
Metric Thread
M50x1.5
15
50
M10
30
Nickel Plated Brass
B-M63-SP-EXD
B-M63-SP-EXD
Self colour
Metric Thread
M63x1.5
15
63
M14
45
Nickel Plated Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
D-075 - Flange
Azolgas
29.09.2020
D-150 - Flange
Azolgas
29.09.2020
D-038 - Flange
Azolgas
29.09.2020
M12x1,5 - ACCESSORIES
Azolgas
29.09.2020
D-120 - Flange
Azolgas
29.09.2020
D-024 - Flange
Azolgas
29.09.2020
D-050 - Flange
Azolgas
23.11.2020
D-019 - Flange
Azolgas
29.09.2020
D-028 - Flange
Azolgas
29.09.2020
D-036 - Flange
Azolgas
29.09.2020
CONTROL PANELS - ACCESSORIES
Azolgas
29.09.2020
D-012 - Flange
Azolgas
29.09.2020
D-195 - Flange
Azolgas
29.09.2020
D-015 - Flange
Azolgas
29.09.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성