카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
SO-04 C - Crochet pour système d'ouverture rectangulaire
LYPSIS
A5-Opening
so_04_pieces
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a5-ouverture/so_04_pieces/so_04c.prj},{NB=lypsis_so_04c_0165201},{CODE=0165201},{L=25},{L1=196},{A=20},{L2=15},{L3=31},{H=21},{H1=13},{A1=12.3},{CH=1.0},{CH1=2.0},{CH2=2.0},{CH3=1.52},{CH4=1.0},{L5=6.0},{L6=27.5},{L7=41.75},{L8=7.0},{H2=6.90},{H3=7.90},{R=2.25},{R1=3.75},{R2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
c-Lypsis
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
L2
[mm]
lypsis_so_04c_0165196
0165196
0
146
15
10
lypsis_so_04c_0165197
0165197
25
146
15
10
lypsis_so_04c_0165198
0165198
50
146
15
10
lypsis_so_04c_0165199
0165199
75
146
15
10
lypsis_so_04c_0165200
0165200
0
196
20
15
lypsis_so_04c_0165201
0165201
25
196
20
15
lypsis_so_04c_0165202
0165202
50
196
20
15
lypsis_so_04c_0165203
0165203
75
196
20
15
lypsis_so_04c_0165204
0165204
0
246
25
18
lypsis_so_04c_0165205
0165205
25
246
25
18
lypsis_so_04c_0165206
0165206
50
246
25
18
lypsis_so_04c_0165207
0165207
75
246
25
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
G08-661 - Rondelle plate décolletée acier
LYPSIS
01.08.2022
DD-01 - Doigt demoulage à tête cylindrique
LYPSIS
13.09.2022
L45 - Semelle
LYPSIS
01.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성