SNSS-SD - 内六角小头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
短头螺丝/小頭ねじ/ヘクサロビュラねじ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/snss_sd.prj},{NB=SNSS-M5-12-SD},{CN=SNSS-M5-12-SD},{M=M5},{L=12},{D1=7.0},{L1=4.5},{B=4.0},{T=2},{MASS=1.7-4.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
MASS
质量
[g]
SNSS-M2-3-SD
SNSS-M2-3-SD
M2
3
3.0
2.0
1.5
0.088
SNSS-M2-4-SD
SNSS-M2-4-SD
M2
4
3.0
2.0
1.5
0.11
SNSS-M2-5-SD
SNSS-M2-5-SD
M2
5
3.0
2.0
1.5
0.13
SNSS-M2-6-SD
SNSS-M2-6-SD
M2
6
3.0
2.0
1.5
0.15
SNSS-M2.5-4-SD
SNSS-M2.5-4-SD
M2.5
4
3.8
2.5
2.0
0.26
SNSS-M2.5-5-SD
SNSS-M2.5-5-SD
M2.5
5
3.8
2.5
2.0
0.29
SNSS-M2.5-6-SD
SNSS-M2.5-6-SD
M2.5
6
3.8
2.5
2.0
0.32
SNSS-M2.5-8-SD
SNSS-M2.5-8-SD
M2.5
8
3.8
2.5
2.0
0.38
SNSS-M3-5-SD
SNSS-M3-5-SD
M3
5
4.5
3.0
2.5
0.49-0.78
SNSS-M3-6-SD
SNSS-M3-6-SD
M3
6
4.5
3.0
2.5
0.49-0.78
SNSS-M3-8-SD
SNSS-M3-8-SD
M3
8
4.5
3.0
2.5
0.49-0.78
SNSS-M3-10-SD
SNSS-M3-10-SD
M3
10
4.5
3.0
2.5
0.49-0.78
SNSS-M3-12-SD
SNSS-M3-12-SD
M3
12
4.5
3.0
2.5
0.49-0.78
SNSS-M4-6-SD
SNSS-M4-6-SD
M4
6
5.5
4.0
3.0
1-2.7
SNSS-M4-8-SD
SNSS-M4-8-SD
M4
8
5.5
4.0
3.0
1-2.7
SNSS-M4-10-SD
SNSS-M4-10-SD
M4
10
5.5
4.0
3.0
1-2.7
SNSS-M4-12-SD
SNSS-M4-12-SD
M4
12
5.5
4.0
3.0
1-2.7
SNSS-M4-16-SD
SNSS-M4-16-SD
M4
16
5.5
4.0
3.0
1-2.7
SNSS-M4-20-SD
SNSS-M4-20-SD
M4
20
5.5
4.0
3.0
1-2.7
SNSS-M4-25-SD
SNSS-M4-25-SD
M4
25
5.5
4.0
3.0
1-2.7
SNSS-M5-8-SD
SNSS-M5-8-SD
M5
8
7.0
4.5
4.0
1.7-4.1
SNSS-M5-10-SD
SNSS-M5-10-SD
M5
10
7.0
4.5
4.0
1.7-4.1
SNSS-M5-12-SD
SNSS-M5-12-SD
M5
12
7.0
4.5
4.0
1.7-4.1
SNSS-M5-16-SD
SNSS-M5-16-SD
M5
16
7.0
4.5
4.0
1.7-4.1
SNSS-M5-20-SD
SNSS-M5-20-SD
M5
20
7.0
4.5
4.0
1.7-4.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SSH - 内六角超短头螺栓(钢制/黑色氧化涂层)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
MK active pneumatic clamping - closed with pressure
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
XGT2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SNS-SD-EL - 内六角小头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
KJM - 塑料十字旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SSC - 内六角防脱落螺丝
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
MJT
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
XBW
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SNZS - 精密机器用盘头小螺钉(精密螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
A-2
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表