您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SNSS-UCL - Socket Head Cap Screw / SUSXM7
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
Clean environment Screw
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/clean_environment_screw/snss_ucl.prj},{NB=SNSS-M4-6-UCL},{CN=SNSS-M4-6-UCL},{M=M4},{P=0.7},{CHEMF=0.5},{L=6},{D1=7.0},{L1=4},{B=3.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Width B
[mm]
SNSS-M2-3-UCL
SNSS-M2-3-UCL
M2
0.4
3
3.8
2
1.5
SNSS-M2-4-UCL
SNSS-M2-4-UCL
M2
0.4
4
3.8
2
1.5
SNSS-M2-5-UCL
SNSS-M2-5-UCL
M2
0.4
5
3.8
2
1.5
SNSS-M2-6-UCL
SNSS-M2-6-UCL
M2
0.4
6
3.8
2
1.5
SNSS-M2-8-UCL
SNSS-M2-8-UCL
M2
0.4
8
3.8
2
1.5
SNSS-M2-10-UCL
SNSS-M2-10-UCL
M2
0.4
10
3.8
2
1.5
SNSS-M2.5-4-UCL
SNSS-M2.5-4-UCL
M2.5
0.5
4
4.5
2
2.0
SNSS-M2.5-5-UCL
SNSS-M2.5-5-UCL
M2.5
0.5
5
4.5
2
2.0
SNSS-M2.5-6-UCL
SNSS-M2.5-6-UCL
M2.5
0.5
6
4.5
2
2.0
SNSS-M2.5-8-UCL
SNSS-M2.5-8-UCL
M2.5
0.5
8
4.5
2
2.0
SNSS-M2.5-10-UCL
SNSS-M2.5-10-UCL
M2.5
0.5
10
4.5
2
2.0
SNSS-M2.5-12-UCL
SNSS-M2.5-12-UCL
M2.5
0.5
12
4.5
2
2.0
SNSS-M3-5-UCL
SNSS-M3-5-UCL
M3
0.5
5
5.5
3
2.5
SNSS-M3-6-UCL
SNSS-M3-6-UCL
M3
0.5
6
5.5
3
2.5
SNSS-M3-8-UCL
SNSS-M3-8-UCL
M3
0.5
8
5.5
3
2.5
SNSS-M3-10-UCL
SNSS-M3-10-UCL
M3
0.5
10
5.5
3
2.5
SNSS-M3-12-UCL
SNSS-M3-12-UCL
M3
0.5
12
5.5
3
2.5
SNSS-M3-16-UCL
SNSS-M3-16-UCL
M3
0.5
16
5.5
3
2.5
SNSS-M4-5-UCL
SNSS-M4-5-UCL
M4
0.7
5
7.0
4
3.0
SNSS-M4-6-UCL
SNSS-M4-6-UCL
M4
0.7
6
7.0
4
3.0
SNSS-M4-8-UCL
SNSS-M4-8-UCL
M4
0.7
8
7.0
4
3.0
SNSS-M4-10-UCL
SNSS-M4-10-UCL
M4
0.7
10
7.0
4
3.0
SNSS-M4-12-UCL
SNSS-M4-12-UCL
M4
0.7
12
7.0
4
3.0
SNSS-M4-16-UCL
SNSS-M4-16-UCL
M4
0.7
16
7.0
4
3.0
SNSS-M4-20-UCL
SNSS-M4-20-UCL
M4
0.7
20
7.0
4
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FUAML-B0-T - Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom - for use wit...
NBK (锅屋百迪株式会社)
06.04.2023
SNSS-FT - 内六角螺栓(全螺纹)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SHB/SHBS - 六角支柱
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
XHS
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
DFSN-H - Lockable Hinge
NBK (锅屋百迪株式会社)
08.04.2022
SNSS-SD (INCH) - Socket Head Cap Screw / Small Head / Inch Thread
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SUB - 聚氨酯限位螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SHNJ - 六角螺帽
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
PBPLS - 锁销 - 环型
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SPO-YN - Plastic Screw POM / Wing Nut
NBK (锅屋百迪株式会社)
18.05.2022
ISO 14580 - Hexalobular socket cheese head screws, low head
Fabory
13.02.2023
SLHS-UCL - Socket Head Cap Screw / Low Head
NBK (锅屋百迪株式会社)
29.06.2023
MJT-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
LDME - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表