您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SNSS-AUS - 内六角螺栓(金涂层)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊表面处理螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_sp_surf_tretment/snss_aus.prj},{NB=SNSS-M5-16-AUS},{CN=SNSS-M5-16-AUS},{M=M5},{L=16},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{MASS=3.7},{Q=10},{LX=2.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
MASS
质量
[g]
SNSS-M3-5-AUS
SNSS-M3-5-AUS
M3
5
5.5
3
2.5
0.7
SNSS-M3-6-AUS
SNSS-M3-6-AUS
M3
6
5.5
3
2.5
0.7
SNSS-M3-8-AUS
SNSS-M3-8-AUS
M3
8
5.5
3
2.5
0.8
SNSS-M3-10-AUS
SNSS-M3-10-AUS
M3
10
5.5
3
2.5
0.9
SNSS-M3-12-AUS
SNSS-M3-12-AUS
M3
12
5.5
3
2.5
1
SNSS-M3-16-AUS
SNSS-M3-16-AUS
M3
16
5.5
3
2.5
1.1
SNSS-M3-20-AUS
SNSS-M3-20-AUS
M3
20
5.5
3
2.5
1.3
SNSS-M4-5-AUS
SNSS-M4-5-AUS
M4
5
7.0
4
3.0
1.3
SNSS-M4-6-AUS
SNSS-M4-6-AUS
M4
6
7.0
4
3.0
1.3
SNSS-M4-8-AUS
SNSS-M4-8-AUS
M4
8
7.0
4
3.0
1.4
SNSS-M4-10-AUS
SNSS-M4-10-AUS
M4
10
7.0
4
3.0
1.5
SNSS-M4-12-AUS
SNSS-M4-12-AUS
M4
12
7.0
4
3.0
1.6
SNSS-M4-16-AUS
SNSS-M4-16-AUS
M4
16
7.0
4
3.0
2
SNSS-M4-20-AUS
SNSS-M4-20-AUS
M4
20
7.0
4
3.0
2.4
SNSS-M4-25-AUS
SNSS-M4-25-AUS
M4
25
7.0
4
3.0
2.9
SNSS-M5-6-AUS
SNSS-M5-6-AUS
M5
6
8.5
5
4.0
2.4
SNSS-M5-8-AUS
SNSS-M5-8-AUS
M5
8
8.5
5
4.0
2.7
SNSS-M5-10-AUS
SNSS-M5-10-AUS
M5
10
8.5
5
4.0
3
SNSS-M5-12-AUS
SNSS-M5-12-AUS
M5
12
8.5
5
4.0
3.3
SNSS-M5-16-AUS
SNSS-M5-16-AUS
M5
16
8.5
5
4.0
3.7
SNSS-M5-20-AUS
SNSS-M5-20-AUS
M5
20
8.5
5
4.0
4.1
SNSS-M5-25-AUS
SNSS-M5-25-AUS
M5
25
8.5
5
4.0
4.6
SNSS-M6-8-AUS
SNSS-M6-8-AUS
M6
8
10.0
6
5.0
4
SNSS-M6-10-AUS
SNSS-M6-10-AUS
M6
10
10.0
6
5.0
4.4
SNSS-M6-12-AUS
SNSS-M6-12-AUS
M6
12
10.0
6
5.0
4.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SNSS-FC - 内六角螺栓(氟涂层)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SLEC-A - 偏心夹紧螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SLEC-B - 偏心夹紧螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SWN - 薄形管用螺帽(平行管螺纹)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SWAS-AWBK - 调节垫圈(黑色不锈钢)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SPN-L-G - 内六角法兰螺塞(平行管螺纹)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SPN-H-G - 内六角法兰螺塞(平行管螺纹)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SFP-S - 内六角平行螺塞(短头型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SCC - 内六角螺栓用端盖
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
安装件 - 冲击吸收器
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.02.2021
SCH - 内六角螺栓保护盖
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNSS - 内六角孔螺栓(微细螺栓)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SWA-AW - 调节垫圈(钢制、四氧化三铁保护膜)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SKK - Tool for Keyed Female-Thread Reinforcing Insert
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表