您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SNSN - 镍制内六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊材质螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snsn.prj},{NB=SNSN-M5-20},{CN=SNSN-M5-20},{M=M5},{CHEMF=0.5},{L=20},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{TRL=5960},{MASS=4.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
TRL
拉伸断裂荷载
[N]
MASS
质量
[g]
SNSN-M3-6
SNSN-M3-6
M3
6
5.5
3
2.5
2110
0.8
SNSN-M3-8
SNSN-M3-8
M3
8
5.5
3
2.5
2110
0.8
SNSN-M3-10
SNSN-M3-10
M3
10
5.5
3
2.5
2110
0.9
SNSN-M3-12
SNSN-M3-12
M3
12
5.5
3
2.5
2110
1.0
SNSN-M3-16
SNSN-M3-16
M3
16
5.5
3
2.5
2110
1.1
SNSN-M3-20
SNSN-M3-20
M3
20
5.5
3
2.5
2110
1.3
SNSN-M4-8
SNSN-M4-8
M4
8
7.0
4
3.0
3680
1.8
SNSN-M4-10
SNSN-M4-10
M4
10
7.0
4
3.0
3680
2.0
SNSN-M4-12
SNSN-M4-12
M4
12
7.0
4
3.0
3680
2.2
SNSN-M4-16
SNSN-M4-16
M4
16
7.0
4
3.0
3680
2.5
SNSN-M4-20
SNSN-M4-20
M4
20
7.0
4
3.0
3680
2.9
SNSN-M4-25
SNSN-M4-25
M4
25
7.0
4
3.0
3680
3.3
SNSN-M5-10
SNSN-M5-10
M5
10
8.5
5
4.0
5960
3.0
SNSN-M5-12
SNSN-M5-12
M5
12
8.5
5
4.0
5960
3.4
SNSN-M5-16
SNSN-M5-16
M5
16
8.5
5
4.0
5960
3.9
SNSN-M5-20
SNSN-M5-20
M5
20
8.5
5
4.0
5960
4.4
SNSN-M5-25
SNSN-M5-25
M5
25
8.5
5
4.0
5960
5.1
SNSN-M6-12
SNSN-M6-12
M6
12
10.0
6
5.0
8440
5.6
SNSN-M6-16
SNSN-M6-16
M6
16
10.0
6
5.0
8440
6.4
SNSN-M6-20
SNSN-M6-20
M6
20
10.0
6
5.0
8440
7.2
SNSN-M6-25
SNSN-M6-25
M6
25
10.0
6
5.0
8440
8.3
SNSN-M6-30
SNSN-M6-30
M6
30
10.0
6
5.0
8440
9.4
SNSN-M8-16
SNSN-M8-16
M8
16
13.0
8
6.0
15300
12.8
SNSN-M8-20
SNSN-M8-20
M8
20
13.0
8
6.0
15300
14.2
SNSN-M8-25
SNSN-M8-25
M8
25
13.0
8
6.0
15300
16.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SNPXS - 梅花槽盘头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SRFXS-SET - 梅花槽平头螺栓(带针)压花垫圈
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
GFRS - Retractable Revolving Grip
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
RBPS Pneumatisches Kolbenstangen Klemm- und Bremselement mit Federenergies...
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNSIV - 超因瓦合金内六角圆柱头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SPE-P - 树脂螺栓(PEEK/十字孔平头小螺钉)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNSA - 铝合金内六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SPE-H - 树脂螺栓(PEEK/六角螺栓)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SPE-F - 树脂螺栓(PEEK/十字孔埋头小螺钉)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
C7 - 软性拉动式门锁
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SCX-C - 陶瓷内六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNSM - 钼制内六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SPA-P - 树脂螺栓(RENY/十字槽盘头小螺钉)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNST - 钛合金内六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表