您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SNSH-C22 - 哈氏合金内六角螺栓(C-22)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊材质螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snsh.prj},{NB=SNSH-M5-20-C22},{CN=SNSH-M5-20-C22},{M=M5},{CHEMF=0.5},{L=20},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{TRL=11300},{MASS=4.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
TRL
拉伸断裂荷载
[N]
MASS
质量
[g]
SNSH-M3-6-C22
SNSH-M3-6-C22
M3
6
5.5
3
2.5
4020
0.8
SNSH-M3-8-C22
SNSH-M3-8-C22
M3
8
5.5
3
2.5
4020
0.8
SNSH-M3-10-C22
SNSH-M3-10-C22
M3
10
5.5
3
2.5
4020
0.9
SNSH-M3-12-C22
SNSH-M3-12-C22
M3
12
5.5
3
2.5
4020
1.0
SNSH-M3-16-C22
SNSH-M3-16-C22
M3
16
5.5
3
2.5
4020
1.1
SNSH-M3-20-C22
SNSH-M3-20-C22
M3
20
5.5
3
2.5
4020
1.3
SNSH-M4-8-C22
SNSH-M4-8-C22
M4
8
7.0
4
3.0
7020
1.8
SNSH-M4-10-C22
SNSH-M4-10-C22
M4
10
7.0
4
3.0
7020
2.0
SNSH-M4-12-C22
SNSH-M4-12-C22
M4
12
7.0
4
3.0
7020
2.2
SNSH-M4-16-C22
SNSH-M4-16-C22
M4
16
7.0
4
3.0
7020
2.5
SNSH-M4-20-C22
SNSH-M4-20-C22
M4
20
7.0
4
3.0
7020
2.9
SNSH-M4-25-C22
SNSH-M4-25-C22
M4
25
7.0
4
3.0
7020
3.3
SNSH-M5-10-C22
SNSH-M5-10-C22
M5
10
8.5
5
4.0
11300
3.0
SNSH-M5-12-C22
SNSH-M5-12-C22
M5
12
8.5
5
4.0
11300
3.4
SNSH-M5-16-C22
SNSH-M5-16-C22
M5
16
8.5
5
4.0
11300
3.9
SNSH-M5-20-C22
SNSH-M5-20-C22
M5
20
8.5
5
4.0
11300
4.4
SNSH-M5-25-C22
SNSH-M5-25-C22
M5
25
8.5
5
4.0
11300
5.1
SNSH-M6-12-C22
SNSH-M6-12-C22
M6
12
10.0
6
5.0
16000
5.6
SNSH-M6-16-C22
SNSH-M6-16-C22
M6
16
10.0
6
5.0
16000
6.4
SNSH-M6-20-C22
SNSH-M6-20-C22
M6
20
10.0
6
5.0
16000
7.2
SNSH-M6-25-C22
SNSH-M6-25-C22
M6
25
10.0
6
5.0
16000
8.3
SNSH-M6-30-C22
SNSH-M6-30-C22
M6
30
10.0
6
5.0
16000
9.4
SNSH-M8-16-C22
SNSH-M8-16-C22
M8
16
13.0
8
6.0
29200
12.8
SNSH-M8-20-C22
SNSH-M8-20-C22
M8
20
13.0
8
6.0
29200
14.2
SNSH-M8-25-C22
SNSH-M8-25-C22
M8
25
13.0
8
6.0
29200
16.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SSC - 内六角防脱落螺丝
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSH - 内六角超短头螺栓(钢制/黑色氧化涂层)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SPE-R - 树脂螺栓(PEEK/内六角螺塞)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
ECX - 铝合金滚花控制旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNPI3S - Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw with Captive Washer
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.10.2023
SSCHS - 内六角超短头防脱落螺丝
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
PVFS - 小型球头柱塞(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SPA-LC - 树脂螺丝(RENY / 内六角短头螺栓)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNHDS - 双相不锈钢六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SRBS - 梅花槽圆头螺栓(带芯型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNSM - 钼制内六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SHNDS - 双相不锈钢六角螺母
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNST - 钛合金内六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表