您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SNSH-C276 - 哈氏合金内六角螺栓(哈氏合金C-276)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊材质螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snsh_c276.prj},{NB=SNSH-M5-10-C276},{CN=SNSH-M5-10-C276},{M=M5},{CHEMF=0.5},{L=10},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{TRL=11200},{MASS=3.1-5.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
TRL
拉伸断裂荷载
[N]
MASS
质量
[g]
SNSH-M3-6-C276
SNSH-M3-6-C276
M3
6
5.5
3
2.5
3980
0.81-1.6
SNSH-M3-8-C276
SNSH-M3-8-C276
M3
8
5.5
3
2.5
3980
0.81-1.6
SNSH-M3-10-C276
SNSH-M3-10-C276
M3
10
5.5
3
2.5
3980
0.81-1.6
SNSH-M3-12-C276
SNSH-M3-12-C276
M3
12
5.5
3
2.5
3980
0.81-1.6
SNSH-M3-16-C276
SNSH-M3-16-C276
M3
16
5.5
3
2.5
3980
0.81-1.6
SNSH-M3-20-C276
SNSH-M3-20-C276
M3
20
5.5
3
2.5
3980
0.81-1.6
SNSH-M4-8-C276
SNSH-M4-8-C276
M4
8
7.0
4
3.0
6960
1.9-3.6
SNSH-M4-10-C276
SNSH-M4-10-C276
M4
10
7.0
4
3.0
6960
1.9-3.6
SNSH-M4-12-C276
SNSH-M4-12-C276
M4
12
7.0
4
3.0
6960
1.9-3.6
SNSH-M4-16-C276
SNSH-M4-16-C276
M4
16
7.0
4
3.0
6960
1.9-3.6
SNSH-M4-20-C276
SNSH-M4-20-C276
M4
20
7.0
4
3.0
6960
1.9-3.6
SNSH-M4-25-C276
SNSH-M4-25-C276
M4
25
7.0
4
3.0
6960
1.9-3.6
SNSH-M5-10-C276
SNSH-M5-10-C276
M5
10
8.5
5
4.0
11200
3.1-5.4
SNSH-M5-12-C276
SNSH-M5-12-C276
M5
12
8.5
5
4.0
11200
3.1-5.4
SNSH-M5-16-C276
SNSH-M5-16-C276
M5
16
8.5
5
4.0
11200
3.1-5.4
SNSH-M5-20-C276
SNSH-M5-20-C276
M5
20
8.5
5
4.0
11200
3.1-5.4
SNSH-M5-25-C276
SNSH-M5-25-C276
M5
25
8.5
5
4.0
11200
3.1-5.4
SNSH-M6-12-C276
SNSH-M6-12-C276
M6
12
10.0
6
5.0
15900
5.8-9.5
SNSH-M6-16-C276
SNSH-M6-16-C276
M6
16
10.0
6
5.0
15900
5.8-9.5
SNSH-M6-20-C276
SNSH-M6-20-C276
M6
20
10.0
6
5.0
15900
5.8-9.5
SNSH-M6-25-C276
SNSH-M6-25-C276
M6
25
10.0
6
5.0
15900
5.8-9.5
SNSH-M6-30-C276
SNSH-M6-30-C276
M6
30
10.0
6
5.0
15900
5.8-9.5
SNSH-M8-16-C276
SNSH-M8-16-C276
M8
16
13.0
8
6.0
29000
14-22
SNSH-M8-20-C276
SNSH-M8-20-C276
M8
20
13.0
8
6.0
29000
14-22
SNSH-M8-25-C276
SNSH-M8-25-C276
M8
25
13.0
8
6.0
29000
14-22
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MK active pneumatic clamping - closed with pressure
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
KNF - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
MOR-K
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
QLGMH-R-A
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
KIPMS - 塑料迷你旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SCX-H - 陶瓷六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SRHS - 内六角圆头螺栓(带芯型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SNST - 钛合金内六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SRFXS-SET - 梅花槽平头螺栓(带针)压花垫圈
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SWAS-RW - 压花垫圈
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SNSH-C22 - 哈氏合金内六角螺栓(C-22)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SNSP - 磷青铜内六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SHNDS - 双相不锈钢六角螺母
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SKSC - 防脱落垫圈专用安装工具
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表