카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
SNS08-01S - Toughened Nut Sensor
IMI Norgren
Material Handling
Nut and Stud Sensors
Individual Files and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/auto_in_plant/nut_stud_sensor_family/accessories/sns08_01_toughened_nut_sensor.prj},{NB=SNS08-01_S08},{CNSORDERNO=SNS08-01},{SC=3-pin (male) 8mm (pico) connector},{OTR=32°F to 212°F (0°C to 100°C)},{CNSMAT=Ferrous/Non-Ferrous},{INFO=PDF Catalog},{SM=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SC
Sensor connector
ⁿ/ₐ
OTR
Operating temperature range
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Target material
ⁿ/ₐ
SNS08-01
SNS08-01
3-pin (male) 8mm (pico) c...
32°F to 212°F (0°C to 100...
Ferrous/Non-Ferrous
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성