피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SNAPLOC® Bolzen mit Innengewinde
Böllhoff
Sonstiges
SNAPLOC® Systeme
SNAPLOC® Bolzen
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640969762/645745590/645745623/645745798.prj},{NB=40290290601/10},{ARTIKELNUMMER=40290290601/10},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/a8/e6/snaploc_bolzen__kv.png},{KUGELDD=10},{FARBE=natur},{BAUHOEHEL1=54.0},{AUSSENABMESSUNG=SW 13},{INNENSECHSRUND=MIN},{GEWINDEABMESSUNGEN=M6},{GEWINDELAENGEL2=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
KUGELDD
Kugeldurchmesser (D)
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
BAUHOEHEL1
Bauhöhe (L1)
ⁿ/ₐ
AUSSENABMESSUNG
Außenabmessung
ⁿ/ₐ
INNENSECHSRUND
Innensechsrund
ⁿ/ₐ
GEWINDEABMESSUNGEN
Gewindeabmessungen
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGEL2
Gewindelänge (L2)
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 40200100006/10
40200100006/10
10
schwarz
62.6
SW 12
M6
10
BÖLLHOFF 40290160604/10
40290160604/10
10
schwarz
78.0
SW 15
M6
11
BÖLLHOFF 40200100009/10
40200100009/10
10
schwarz
42.0
SW 12
M6
10
BÖLLHOFF 40290160605/10
40290160605/10
10
natur
113.0
SW 15
M6
11
BÖLLHOFF 40290290601/10
40290290601/10
10
natur
54.0
SW 13
M6
11
BÖLLHOFF 40290130504/10
40290130504/10
10
schwarz
37.0
SW 12
M5
10
BÖLLHOFF 40290010601/10
40290010601/10
15
schwarz
97.0
40
M6
11
BÖLLHOFF 40290080002/10
40290080002/10
8
schwarz
25.0
SW 10
M6
17
BÖLLHOFF 40290070601/10
40290070601/10
15
schwarz
12.0
SW 15
M6
8
BÖLLHOFF 40290050601/10
40290050601/10
8
schwarz
18.0
SW 13
M6
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SNAPLOC® Ball studs with metrical external thread
Böllhoff
26.10.2021
SNAPLOC® Coupling for plate fastening
Böllhoff
26.10.2021
SNAPLOC® Coupling for plate fastening - High temperature applications
Böllhoff
26.10.2021
SNAPLOC® Ball studs with self-tapping external thread
Böllhoff
26.10.2021
SNAPLOC® Ball studs with K’ in K’ thread
Böllhoff
26.10.2021
SNAPLOC® Coupling with collar for mounting dome
Böllhoff
26.10.2021
6-068 - Cable Tie Mount
Dirak
15.12.2023
B19 / S19 - Threaded socket F2 / SF2
KVT Fastening
22.12.2023
T38 / ST38 - Nut F1 / SF1
KVT Fastening
22.12.2023
RIVQUICK® Standard rivets, Dome head, Stainless Steel A2/Stainless Steel A2
Böllhoff
26.10.2021
SNAPLOC® Ball studs for insertion
Böllhoff
26.10.2021
SNAPLOC® Ball studs in clip form
Böllhoff
26.10.2021
SNAPLOC® Coupling without collar for mounting dome
Böllhoff
26.10.2021
SNAPLOC® Coupling with Multiuptake
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성