dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN5610 - Seitenschiebereinheit mit Nockensystem
STRACK
09. Schiebereinheiten Stanz
9.1. Rollen- und Seitenschiebereinheiten mit Nockensystem
Powered by
CAD모델 선택
{strack/sch_kat/sch_01/sn100088.prj},{NB=SN5610-3500-25 Seitenschiebereinheit mit Nockensystem SX=0},{PDF=PDF},{TYPE=3500},{S=25},{SP=27.8},{SX=0.00},{FMAX=3500},{DAN1=200},{DAN2=290},{EB=SN2809-200-25-4},{L=156.5},{L1=119},{L2=78.5},{L3=39},{L4=10.00},{L5=0},{L6=12},{L7=19},{L8=15},{L9=13},{L10=26},{L11=4},{B=60},{B1=78},{B2=58},{B3=36},{B4=18},{D1=M10},{D2=10},{D3=M8},{D4=8},{D5=30},{H=50},{H1=93.0},{H2=79.0},{H3=30},{R=15.0},{PPATH=sn10008801.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=162698}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
(Type)
ⁿ/ₐ
S
(S)
[mm]
SP
(Sp)
[mm]
FMAX
(Fmax)
[daN]
DAN1
(daN1)
[daN]
DAN2
(daN2)
[daN]
EB
(EB)
[mm]
L
(L)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
(L2)
ⁿ/ₐ
L3
(L3)
[mm]
L4
(L4)
[mm]
L5
(L5)
[mm]
L6
(L6)
[mm]
L7
(L7)
[mm]
L8
(L8)
[mm]
L9
(L9)
[mm]
L10
(L10)
[mm]
L11
(L11)
[kN]
B
(B)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
B2
(B2)
[mm]
B3
(B3)
[mm]
B4
(B4)
[mm]
D1
(D1)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
D3
(D3)
[mm]
D4
(D4)
[mm]
D5
(D5)
[mm]
H
(H)
[mm]
H1
(H1)
[mm]
H2
(H2)
[mm]
H3
(H3)
[mm]
R
(r)
[mm]
PPATH
(PPATH)
ⁿ/ₐ
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN5610-1500-15 SX=0
1500
15
15.2
1500
170
255
SN2808-V-170-15-4
116.0
90
58.0
0
5.25
0
12
14
15
6
26
4
45
65
53
28
14
M6
6
M6
6
25
45
76.7
67.0
27
10.5
sn10008805.prj
600498
SN5610-3500-25 SX=0
3500
25
27.8
3500
200
290
SN2809-200-25-4
156.5
119
78.5
39
10.00
0
12
19
15
13
26
4
60
78
58
36
18
M10
10
M8
8
30
50
93.0
79.0
30
15.0
sn10008801.prj
162698
SN5610-5000-38 SX=0
5000
38
43.1
5000
200
290
SN2809-200-38-4
190.5
145
96.5
40
10.00
39
15
18
15
20
30
6
70
85
63
42
18
M10
10
M8
8
35
60
120.0
92.0
36
17.0
sn10008802.prj
162699
SN5610-7000-50 SX=0
7000
50
63.5
7000
400
635
SN2809-200-50-4
239.0
183
120.0
50
12.00
48
20
21
18
20
40
7
80
100
76
52
23
M12
12
M10
10
40
70
140.0
106.5
43
20.0
sn10008803.prj
162700
SN5610-10000-63 SX=0
10000
63
77.2
10000
600
940
SN2809-600-63
283.0
221
145.0
58
13.00
66
25
23
20
20
47
8
90
110
84
60
24
M12
12
M12
10
45
80
165.0
127.0
50
24.0
sn10008804.prj
162701
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Z63 - Guide pillar
STRACK
16.09.2022
SN5620 - Roller slide unit
STRACK
21.07.2022
ECO-7 - Extractable columns
Pedrotti
29.09.2021
Z5130 - Slide holding device
STRACK
14.03.2023
SN5615 - Lateral slide unit with cam system
STRACK
21.07.2022
R1031 - Guide screw
STRACK
19.09.2022
Z7600 - Endschalter, vertikal mit Stecker, bis 120C
STRACK
18.01.2024
SN5610-750 - Lateral slide unit with cam system
STRACK
21.07.2022
D15.02 - Bolt
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
ROC-3023-148 - Machine Screws - Round
Essentra Components
25.07.2014
Z7741 - Deflection element
STRACK
21.07.2022
SN4322 - Guide pillar with collar (DIN 9825-4/ ISO 9182-5)
STRACK
21.09.2022
SN1762 - Guide bush
STRACK
02.11.2023
SN1830D-ASP - Cutting punch (DIN 9861 D)
STRACK
13.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성