피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2808-450 - Gasdruckfeder
STRACK
04. Federelemente
4.2. Gasdruckfedern
4.2.3. MICROserie
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_02/fed_02_03/sn050104.prj},{NB=SN2808-450-25-2 Gasdruckfeder HUBXL=0},{PDF=PDF},{S=25},{TYPE=2},{HUBXL=0.00},{DAN1=200},{DAN2=330},{BAR=80},{A=55},{L=80},{V=0.017},{FA=2.54},{KG=0.12},{PPATH=sn05010401.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=131897}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
(S)
[mm]
TYPE
(Type)
ⁿ/ₐ
DAN1
(daN1)
[daN]
DAN2
(daN2)
[daN]
BAR
(bar)
[bar]
A
(A)
[mm]
L
(L)
[mm]
V
(V)
[l]
FA
(Fa)
[cm2]
KG
(kg)
[kg]
PPATH
(PPATH)
ⁿ/ₐ
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN2808-450-7-1 HUBXL=0
7
1
100
165
40
37
44
0.005
2.54
0.08
sn05010401.prj
17934
SN2808-450-7-2 HUBXL=0
7
2
200
330
80
37
44
0.005
2.54
0.08
sn05010401.prj
17935
SN2808-450-7-3 HUBXL=0
7
3
300
495
120
37
44
0.005
2.54
0.08
sn05010401.prj
17936
SN2808-450-7-4 HUBXL=0
7
4
450
725
175
37
44
0.005
2.54
0.08
sn05010401.prj
17937
SN2808-450-10-1 HUBXL=0
10
1
100
165
40
40
50
0.007
2.54
0.08
sn05010401.prj
17938
SN2808-450-10-2 HUBXL=0
10
2
200
330
80
40
50
0.007
2.54
0.08
sn05010401.prj
17939
SN2808-450-10-3 HUBXL=0
10
3
300
495
120
40
50
0.007
2.54
0.08
sn05010401.prj
17940
SN2808-450-10-4 HUBXL=0
10
4
450
725
175
40
50
0.007
2.54
0.08
sn05010401.prj
17941
SN2808-450-12-1 HUBXL=0
12
1
100
165
40
42
54
0.008
2.54
0.09
sn05010401.prj
155543
SN2808-450-12-2 HUBXL=0
12
2
200
330
80
42
54
0.008
2.54
0.09
sn05010401.prj
131895
SN2808-450-12-3 HUBXL=0
12
3
300
495
120
42
54
0.008
2.54
0.09
sn05010401.prj
131909
SN2808-450-12-4 HUBXL=0
12
4
450
725
175
42
54
0.008
2.54
0.09
sn05010401.prj
131923
SN2808-450-16-1 HUBXL=0
16
1
100
165
40
46
62
0.011
2.54
0.10
sn05010401.prj
155544
SN2808-450-16-2 HUBXL=0
16
2
200
330
80
46
62
0.011
2.54
0.10
sn05010401.prj
131896
SN2808-450-16-3 HUBXL=0
16
3
300
495
120
46
62
0.011
2.54
0.10
sn05010401.prj
131910
SN2808-450-16-4 HUBXL=0
16
4
450
725
175
46
62
0.011
2.54
0.10
sn05010401.prj
131924
SN2808-450-19-1 HUBXL=0
19
1
100
165
40
49
68
0.013
2.54
0.11
sn05010401.prj
17942
SN2808-450-19-2 HUBXL=0
19
2
200
330
80
49
68
0.013
2.54
0.11
sn05010401.prj
17943
SN2808-450-19-3 HUBXL=0
19
3
300
495
120
49
68
0.013
2.54
0.11
sn05010401.prj
17944
SN2808-450-19-4 HUBXL=0
19
4
450
725
175
49
68
0.013
2.54
0.11
sn05010401.prj
17945
SN2808-450-25-1 HUBXL=0
25
1
100
165
40
55
80
0.017
2.54
0.12
sn05010401.prj
155545
SN2808-450-25-2 HUBXL=0
25
2
200
330
80
55
80
0.017
2.54
0.12
sn05010401.prj
131897
SN2808-450-25-3 HUBXL=0
25
3
300
495
120
55
80
0.017
2.54
0.12
sn05010401.prj
131911
SN2808-450-25-4 HUBXL=0
25
4
450
725
175
55
80
0.017
2.54
0.12
sn05010401.prj
131925
SN2808-450-32-1 HUBXL=0
32
1
100
165
40
62
94
0.021
2.54
0.13
sn05010401.prj
17946
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN2808-H-450 - Gas spring (~VDI 3003)
STRACK
13.09.2022
SN2808-920 - Gas spring
STRACK
12.09.2022
KH03 - Hydaulic Machinery Cylinder
KCC Precision
23.11.2021
Design 112 - Flange Attachment
Heiss
15.09.2017
VG Series - Hydraulic Cylinders - Heavy-Duty Large Bore Tie Rod Type
Danfoss Hydraulics
23.08.2023
Design 112 - Flange Attachment
Heiss
15.09.2017
K1860 - Screw-in hydraulic cylinder double-acting
KIPP
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성