dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN1592 - Tragzapfen mit Seilsicherung (~VDI 3366)
STRACK
03. Allgemeines Zubehör
3.7. Tragelemente
Powered by
CAD모델 선택
{strack/z_kat/z_07/sn100117.prj},{NB=SN1592-32 Tragzapfen mit Seilsicherung (VDI 3366)},{PDF=PDF},{D1=32},{F=40},{D2=50},{L1=132.5},{L2=78},{L3=32},{L4=16},{L5=62},{D3=18.0},{D4=26.0},{T=17.5},{R1=10.0},{R2=15},{R3=3},{R4=52},{SN3500=2 x M16x45},{Z1MAX=2000},{PPATH=sn10011701.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=58424}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
D1
(d1)
[mm]
F
(f)
[mm]
D2
(d2)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
L3
(L3)
[mm]
L4
(L4)
[mm]
L5
(L5)
[mm]
D3
(D3)
[mm]
D4
(D4)
[mm]
T
(t)
[mm]
R1
(r1)
[mm]
R2
(r2)
[mm]
R3
(r3)
[mm]
R4
(r4)
[mm]
SN3500
(SN3500)
ⁿ/ₐ
Z1MAX
(Z1max)
[kg]
PPATH
(PPATH)
ⁿ/ₐ
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN1592-20
20
25
30
99.0
57
25
10
47
11.5
17.5
11.0
8.0
12
3
38
2 x M10x30
630
sn10011701.prj
58422
SN1592-25
25
35
40
112.5
62
30
12
50
14.0
20.0
13.0
10.0
12
3
42
2 x M12x40
1250
sn10011701.prj
58423
SN1592-32
32
40
50
132.5
78
32
16
62
18.0
26.0
17.5
10.0
15
3
52
2 x M16x45
2000
sn10011701.prj
58424
SN1592-40
40
50
60
152.5
90
40
18
72
23.0
33.0
21.5
12.5
15
3
60
2 x M20x60
3200
sn10011701.prj
58425
SN1592-50
50
60
70
173.0
103
45
22
81
27.0
39.0
25.5
12.5
20
5
66
2 x M24x70
5000
sn10011701.prj
58426
SN1592-63
63
80
90
213.5
138
50
20
98
23.0
33.0
21.5
15.0
25
5
80
4 x M20x85
8000
sn10011701.prj
58427
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN1580 - Lifting bracket with lifting bolt with drop-ring safety
STRACK
14.03.2023
R0210 - Inclined pin with collar, tight fit
PlaSteel
17.06.2021
SN1844-HSS - Cutting punch with 30° head
STRACK
13.10.2022
R0102 - Nitrided oxidation coated ejector pin cylindrical head DIN1530/ISO6...
PlaSteel
17.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성