피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Small Flange Mount
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MID SERIES(0.1kW to 2.2kW)
High efficiency induction gearmotor for Japan (IE3)
Waterproof gearmotor NEW
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/high_efficiency_i_gm/waterproof_gearmotor_new/g3_series_new/g3_ie3_water_sfm_new_asmtab.prj},{NB=G3K32S60-WD08TWNEN},{OS=32},{KEY=32},{KEY1=1},{GHL=180.0},{MFC=217.0},{TL=397.0},{VT=380/400/400/440 50/50/60/60(V/Hz)},{INFO=Infotext},{MCT=0.75kW},{B=Waterproof,w/o Brake},{TBT=With terminal box},{INFO1=Infotext},{CNSORDERNO=G3K32S60-WD08TWNEN},{MS=IE3},{MT=Waterproof NEW},{TYPE=Small Flange},{GH=GK32},{SPC=SP032},{MR=-},{M=MD-PE075},{FC=MD-PE075W},{TI=MD_E-BOX},{PPATH=../../../../../../new_assemblys/new_g3/g3_new_asmtpl.prj},{SERIES=THREE PHASE INDUCTION MOTOR},{TYP=PARALLEL SHAFT TYPE/SMALL FLANGE MOUNT},{MOS=STAINLESS STEEL (SUS420J2)},{CM=TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED},{RA=S1 CONT.},{TC=F},{IPR=IP65},{CUR=1.65/1.60/1.50/1.40 A},{RS=1430/1440/1730/1740 r/min},{PTB=},{SPSF=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
G3K28N5-WD08TNNEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
Outdoor,w/o Brake
1/5
28
E-BOX
G3K28N5-WD08TNNEN
G3K28N5-WD08TNNEV2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
Outdoor,200V with Brake
1/5
28
E-BOX
G3K28N5-WD08TNNEV2
G3K28N5-WD08TWNEN
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
Outdoor,w/o Brake
1/5
28
E-BOX
G3K28N5-WD08TWNEN
G3K28N5-WD08TWNEV4
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
Outdoor,400V with Brake
1/5
28
E-BOX
G3K28N5-WD08TWNEV4
G3K28N5-WD08TKNEN
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Outdoor,w/o Brake
1/5
28
E-BOX
G3K28N5-WD08TKNEN
G3K28N5-WD08TKNEV2
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Outdoor,200V with Brake
1/5
28
E-BOX
G3K28N5-WD08TKNEV2
G3K28N5-WD08TKNEV4
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Outdoor,400V with Brake
1/5
28
E-BOX
G3K28N5-WD08TKNEV4
G3K28S5-WD08TNNEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
Waterproof,w/o Brake
1/5
28
E-BOX
G3K28S5-WD08TNNEN
G3K28S5-WD08TNNEV2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
Waterproof,200V with Brak...
1/5
28
E-BOX
G3K28S5-WD08TNNEV2
G3K28S5-WD08TWNEN
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
Waterproof,w/o Brake
1/5
28
E-BOX
G3K28S5-WD08TWNEN
G3K28S5-WD08TWNEV4
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
Waterproof,400V with Brak...
1/5
28
E-BOX
G3K28S5-WD08TWNEV4
G3K28S5-WD08TKNEN
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Waterproof,w/o Brake
1/5
28
E-BOX
G3K28S5-WD08TKNEN
G3K28S5-WD08TKNEV2
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Waterproof,200V with Brak...
1/5
28
E-BOX
G3K28S5-WD08TKNEV2
G3K28S5-WD08TKNEV4
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Waterproof,400V with Brak...
1/5
28
E-BOX
G3K28S5-WD08TKNEV4
G3K28N10-WD08TNNEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
Outdoor,w/o Brake
1/10
28
E-BOX
G3K28N10-WD08TNNEN
G3K28N10-WD08TNNEV2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
Outdoor,200V with Brake
1/10
28
E-BOX
G3K28N10-WD08TNNEV2
G3K28N10-WD08TWNEN
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
Outdoor,w/o Brake
1/10
28
E-BOX
G3K28N10-WD08TWNEN
G3K28N10-WD08TWNEV4
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
Outdoor,400V with Brake
1/10
28
E-BOX
G3K28N10-WD08TWNEV4
G3K28N10-WD08TKNEN
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Outdoor,w/o Brake
1/10
28
E-BOX
G3K28N10-WD08TKNEN
G3K28N10-WD08TKNEV2
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Outdoor,200V with Brake
1/10
28
E-BOX
G3K28N10-WD08TKNEV2
G3K28N10-WD08TKNEV4
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Outdoor,400V with Brake
1/10
28
E-BOX
G3K28N10-WD08TKNEV4
G3K28S10-WD08TNNEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
Waterproof,w/o Brake
1/10
28
E-BOX
G3K28S10-WD08TNNEN
G3K28S10-WD08TNNEV2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
Waterproof,200V with Brak...
1/10
28
E-BOX
G3K28S10-WD08TNNEV2
G3K28S10-WD08TWNEN
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
Waterproof,w/o Brake
1/10
28
E-BOX
G3K28S10-WD08TWNEN
G3K28S10-WD08TWNEV4
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
Waterproof,400V with Brak...
1/10
28
E-BOX
G3K28S10-WD08TWNEV4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성