피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Small flange mount
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MID SERIES(0.1kW to 2.2kW)
High efficiency induction gearmotor for Korea (IE2)
Outdoor gearmotor
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/high_eff_ind_gm_kr_ie2/outdoor_gm/parallel_shaft_g3_series/g3_small_flange_out_k_asmtab.prj},{NB=G3K32N10-HEG150TNKE(200)},{CNSK1=G3K32N5~25-HEG150TNKE},{CNSK2=G3K32N5~25-HEG150TWKE},{CNSK3=G3K32N5~25-HEG150TFKE},{ATT=Small flange type},{RT2='1/5','1/10','1/15','1/20','1/25'},{GH=GK32},{GHL=165.0},{HOOK=-},{SPC=SP032E5},{SPL=15.5},{MRC=-},{MRL1=-},{BR=N},{MTC=150},{MT=T150},{MTL=170},{MTE=1522MW},{MEL=69.0},{BW=-},{VT=Standard Voltage},{BV=N},{HO=0},{A=0.000},{CNSOLD=G3KG-32-5~25-150E},{XH=0},{PPATH=g3_out_door_k_asmtpl.prj},{RO=1.5kw},{FN=32},{B=-},{RT=1/10},{TOIT=E},{V=200},{PTB=},{HEG=HEG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
RO
Rated output
ⁿ/ₐ
FN
Frame number
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
TOIT
Type of Input (Terminal)
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
G3K28N5-HEG075TNKE
0.75kw
28
-
1/5
E
G3K28N5-HEG075TNKE
G3K28N10-HEG075TNKE
0.75kw
28
-
1/10
E
G3K28N10-HEG075TNKE
G3K28N15-HEG075TNKE
0.75kw
28
-
1/15
E
G3K28N15-HEG075TNKE
G3K28N20-HEG075TNKE
0.75kw
28
-
1/20
E
G3K28N20-HEG075TNKE
G3K28N25-HEG075TNKE
0.75kw
28
-
1/25
E
G3K28N25-HEG075TNKE
G3K32N30-HEG075TNKE
0.75kw
32
-
1/30
E
G3K32N30-HEG075TNKE
G3K32N40-HEG075TNKE
0.75kw
32
-
1/40
E
G3K32N40-HEG075TNKE
G3K32N50-HEG075TNKE
0.75kw
32
-
1/50
E
G3K32N50-HEG075TNKE
G3K32N60-HEG075TNKE
0.75kw
32
-
1/60
E
G3K32N60-HEG075TNKE
G3K32N80-HEG075TNKE
0.75kw
32
-
1/80
E
G3K32N80-HEG075TNKE
G3K32N100-HEG075TNKE
0.75kw
32
-
1/100
E
G3K32N100-HEG075TNKE
G3K32N5-HEG150TNKE
1.5kw
32
-
1/5
E
G3K32N5-HEG150TNKE
G3K32N10-HEG150TNKE
1.5kw
32
-
1/10
E
G3K32N10-HEG150TNKE
G3K32N15-HEG150TNKE
1.5kw
32
-
1/15
E
G3K32N15-HEG150TNKE
G3K32N20-HEG150TNKE
1.5kw
32
-
1/20
E
G3K32N20-HEG150TNKE
G3K32N25-HEG150TNKE
1.5kw
32
-
1/25
E
G3K32N25-HEG150TNKE
G3K28N5-HEH075TNKE
0.75kw
28
Yes
1/5
E
G3K28N5-HEH075TNKE
G3K28N10-HEH075TNKE
0.75kw
28
Yes
1/10
E
G3K28N10-HEH075TNKE
G3K28N15-HEH075TNKE
0.75kw
28
Yes
1/15
E
G3K28N15-HEH075TNKE
G3K28N20-HEH075TNKE
0.75kw
28
Yes
1/20
E
G3K28N20-HEH075TNKE
G3K28N25-HEH075TNKE
0.75kw
28
Yes
1/25
E
G3K28N25-HEH075TNKE
G3K32N30-HEH075TNKE
0.75kw
32
Yes
1/30
E
G3K32N30-HEH075TNKE
G3K32N40-HEH075TNKE
0.75kw
32
Yes
1/40
E
G3K32N40-HEH075TNKE
G3K32N50-HEH075TNKE
0.75kw
32
Yes
1/50
E
G3K32N50-HEH075TNKE
G3K32N60-HEH075TNKE
0.75kw
32
Yes
1/60
E
G3K32N60-HEH075TNKE
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성