magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SLS - 미니 슬라이드
Festo
제품
공압 드라이브
가이드 포함 드라이브
슬라이드 포함 드라이브
SLS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/p_linearg/slide/sls/sls_assmtab.prj},{NB=170493 SLS-10-15-P-A---(asm_0)},{TNR=170493},{KDM=10},{HUB=15},{B1=20.000},{B2=19.300},{B3=13.000},{B4=13.000},{B5=11.000},{D1P=5.000},{KDRD1=4.134},{D2=7.500},{D3P=4.000},{KDRD3=3.242},{D4=14.000},{EEP=5.000},{KDREE=4.134},{H1=45.000},{H2=36.000},{H3=6.500},{H4=20.000},{H5=5.000},{H6=23.000},{H7=7.500},{H8=18.000},{L1=61.500},{L2=50.000},{L3=7.000},{L4=11.500},{L5=12.500},{L6=5.000},{L7=12.000},{L8=18.000},{L9=15.000},{L10=25.000},{T1=4.400},{T2=6.000},{T3=3.500},{T4=6.000},{SW2=8.000},{SW22=7.000},{DSW=5.000},{KDRDSW=3.242},{PSTOL=0.000},{L11=50.000},{L12=18.000},{L13=11.500},{N=0.000},{L14=16.500},{L15=13.500},{L16=38.000},{L17=5.000},{CNSMASSEXACT=0.149},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
170485 SLS-6-5-P-A
170485
SLS-6-5-P-A
16.000
15.300
10.500
10.000
9.000
M4
6.000
M3
12.000
M5
39.000
31.000
6.000
17.000
5.000
19.000
7.000
15.000
46.000
37.500
6.000
8.500
10.000
4.000
10.000
10.000
13.000
20.000
3.300
4.800
3.000
4.500
7.000
0.097
4052568138912
170486 SLS-6-10-P-A
170486
SLS-6-10-P-A
16.000
15.300
10.500
10.000
9.000
M4
6.000
M3
12.000
M5
39.000
31.000
6.000
17.000
5.000
19.000
7.000
15.000
51.000
42.500
6.000
8.500
10.000
4.000
10.000
15.000
13.000
20.000
3.300
4.800
3.000
4.500
7.000
0.104
4052568138929
170487 SLS-6-15-P-A
170487
SLS-6-15-P-A
16.000
15.300
10.500
10.000
9.000
M4
6.000
M3
12.000
M5
39.000
31.000
6.000
17.000
5.000
19.000
7.000
15.000
56.000
47.500
6.000
8.500
10.000
4.000
10.000
20.000
13.000
25.000
3.300
4.800
3.000
4.500
7.000
0.113
4052568138936
170488 SLS-6-20-P-A
170488
SLS-6-20-P-A
16.000
15.300
10.500
10.000
9.000
M4
6.000
M3
12.000
M5
39.000
31.000
6.000
17.000
5.000
19.000
7.000
15.000
61.000
52.500
6.000
8.500
10.000
4.000
10.000
25.000
13.000
30.000
3.300
4.800
3.000
4.500
7.000
0.120
4052568138943
170489 SLS-6-25-P-A
170489
SLS-6-25-P-A
16.000
15.300
10.500
10.000
9.000
M4
6.000
M3
12.000
M5
39.000
31.000
6.000
17.000
5.000
19.000
7.000
15.000
66.000
57.500
6.000
8.500
10.000
4.000
10.000
30.000
13.000
40.000
3.300
4.800
3.000
4.500
7.000
0.131
4052568138950
170490 SLS-6-30-P-A
170490
SLS-6-30-P-A
16.000
15.300
10.500
10.000
9.000
M4
6.000
M3
12.000
M5
39.000
31.000
6.000
17.000
5.000
19.000
7.000
15.000
71.000
62.500
6.000
8.500
10.000
4.000
10.000
35.000
13.000
40.000
3.300
4.800
3.000
4.500
7.000
0.141
4052568138967
170491 SLS-10-5-P-A
170491
SLS-10-5-P-A
20.000
19.300
13.000
13.000
11.000
M5
7.500
M4
14.000
M5
45.000
36.000
6.500
20.000
5.000
23.000
7.500
18.000
51.500
40.000
7.000
11.500
12.500
5.000
12.000
10.000
15.000
14.000
4.400
6.000
3.500
6.000
8.000
0.130
4052568138974
170492 SLS-10-10-P-A
170492
SLS-10-10-P-A
20.000
19.300
13.000
13.000
11.000
M5
7.500
M4
14.000
M5
45.000
36.000
6.500
20.000
5.000
23.000
7.500
18.000
56.500
45.000
7.000
11.500
12.500
5.000
12.000
14.000
15.000
19.000
4.400
6.000
3.500
6.000
8.000
0.139
4052568138981
170493 SLS-10-15-P-A
170493
SLS-10-15-P-A
20.000
19.300
13.000
13.000
11.000
M5
7.500
M4
14.000
M5
45.000
36.000
6.500
20.000
5.000
23.000
7.500
18.000
61.500
50.000
7.000
11.500
12.500
5.000
12.000
18.000
15.000
25.000
4.400
6.000
3.500
6.000
8.000
0.149
4052568138998
170494 SLS-10-20-P-A
170494
SLS-10-20-P-A
20.000
19.300
13.000
13.000
11.000
M5
7.500
M4
14.000
M5
45.000
36.000
6.500
20.000
5.000
23.000
7.500
18.000
66.500
55.000
7.000
11.500
12.500
5.000
12.000
24.000
15.000
30.000
4.400
6.000
3.500
6.000
8.000
0.164
4052568139001
170495 SLS-10-25-P-A
170495
SLS-10-25-P-A
20.000
19.300
13.000
13.000
11.000
M5
7.500
M4
14.000
M5
45.000
36.000
6.500
20.000
5.000
23.000
7.500
18.000
73.500
62.000
7.000
11.500
12.500
5.000
12.000
32.000
15.000
40.000
4.400
6.000
3.500
6.000
8.000
0.182
4052568139018
170496 SLS-10-30-P-A
170496
SLS-10-30-P-A
20.000
19.300
13.000
13.000
11.000
M5
7.500
M4
14.000
M5
45.000
36.000
6.500
20.000
5.000
23.000
7.500
18.000
78.500
67.000
7.000
11.500
12.500
5.000
12.000
35.000
15.000
45.000
4.400
6.000
3.500
6.000
8.000
0.191
4052568139025
170497 SLS-16-5-P-A
170497
SLS-16-5-P-A
24.000
23.300
17.000
17.000
16.000
M5
7.500
M4
19.500
M5
51.000
41.000
6.500
25.000
5.500
27.000
6.000
26.000
66.000
52.000
10.000
14.000
12.500
5.000
12.000
20.000
18.000
24.000
4.400
6.000
5.000
6.000
13.000
0.225
4052568139032
170498 SLS-16-10-P-A
170498
SLS-16-10-P-A
24.000
23.300
17.000
17.000
16.000
M5
7.500
M4
19.500
M5
51.000
41.000
6.500
25.000
5.500
27.000
6.000
26.000
66.000
52.000
10.000
14.000
12.500
5.000
12.000
20.000
18.000
35.000
4.400
6.000
5.000
6.000
13.000
0.226
4052568139049
170499 SLS-16-15-P-A
170499
SLS-16-15-P-A
24.000
23.300
17.000
17.000
16.000
M5
7.500
M4
19.500
M5
51.000
41.000
6.500
25.000
5.500
27.000
6.000
26.000
76.000
62.000
10.000
14.000
12.500
5.000
12.000
30.000
18.000
45.000
4.400
6.000
5.000
6.000
13.000
0.256
4052568139056
170500 SLS-16-20-P-A
170500
SLS-16-20-P-A
24.000
23.300
17.000
17.000
16.000
M5
7.500
M4
19.500
M5
51.000
41.000
6.500
25.000
5.500
27.000
6.000
26.000
76.000
62.000
10.000
14.000
12.500
5.000
12.000
30.000
18.000
50.000
4.400
6.000
5.000
6.000
13.000
0.257
4052568139063
170501 SLS-16-25-P-A
170501
SLS-16-25-P-A
24.000
23.300
17.000
17.000
16.000
M5
7.500
M4
19.500
M5
51.000
41.000
6.500
25.000
5.500
27.000
6.000
26.000
86.000
72.000
10.000
14.000
12.500
5.000
12.000
40.000
18.000
50.000
4.400
6.000
5.000
6.000
13.000
0.291
4052568139070
170502 SLS-16-30-P-A
170502
SLS-16-30-P-A
24.000
23.300
17.000
17.000
16.000
M5
7.500
M4
19.500
M5
51.000
41.000
6.500
25.000
5.500
27.000
6.000
26.000
91.000
77.000
10.000
14.000
12.500
5.000
12.000
45.000
18.000
55.000
4.400
6.000
5.000
6.000
13.000
0.301
4052568139087
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성