您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
SLMND - 尼龙六角螺母
上隆SAMLO
紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/fasteners/slmnd.prj},{NB=SLMND-M8},{TYPECODE=SLMND},{M=M8},{P=1.2},{S=13.0},{E=14.38},{H=8.0},{K=5.5},{CATALOG=slmnd.jpg},{MX=8.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
螺距
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
SLMND-M3
SLMND
M3
0.5
5.5
6.01
4.0
2.4
SLMND-M4
SLMND
M4
0.7
7.0
7.66
5.0
2.9
SLMND-M5
SLMND
M5
0.8
8.0
8.79
5.0
3.2
SLMND-M6
SLMND
M6
1.0
10.0
11.05
6.0
4.0
SLMND-M8
SLMND
M8
1.2
13.0
14.38
8.0
5.5
SLMND-M10
SLMND
M10
1.5
17.0
18.90
10.0
6.5
SLMND-M12
SLMND
M12
1.8
19.0
21.10
12.0
8.0
SLMND-M16
SLMND
M16
2.0
24.0
26.75
16.0
10.5
SLMND-M20
SLMND
M20
2.5
30.0
32.95
20.0
14.0
SLMND-M24
SLMND
M24
3.0
36.0
39.55
24.0
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
N0010250 - Nylon Nut (one) (BS)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
2GT
HEFA
29.04.2024
DIN 935 - Stahl 5 AU
Böllhoff
26.10.2021
Reference 64619 - Hexagon slotted and castle nut DIN 935 - Stainless steel ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Model 62642 - Prevalling torque type lubrificated Hexagon nut plastic inser...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 64602 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985 - S...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
N0020250 - Nylon Nut (one) (SUS)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
Modèle 725321 - Hexagon nut with plastic insert - Aluminium - DIN 985
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
SCA/SCAS - 内六角杯头螺钉
上隆SAMLO
24.03.2023
DIN 985-SKM-KL-TEIL-NIEDRIG-FG - 带有聚酰胺夹紧部分的DIN 985(类似于DIN EN ISO 10512)螺帽,细...
MÄDLER
26.04.2024
Reference 62619 - Hexagon slotted and castle nut DIN 935 - Stainless steel ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
AWJ001R_501 - 2.5 WAFER
富明精密有限公司
30.11.2023
SLMNA - 六角螺母
上隆SAMLO
24.03.2023
ISO 14583 - Hexalobular socket pan head screws
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表