SLHL - 内六角短头螺栓(SUS316L制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
短头螺丝/小頭ねじ/ヘクサロビュラねじ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/slhl.prj},{NB=SLHL-M4-12},{CN=SLHL-M4-12},{M=M4},{L=12},{D1=7.0},{L1=2.8},{B=2.5},{T=2.3},{L2=All Thread},{MT=3.2},{MASS=1.6},{LX=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
T
尺寸 t
[mm]
MT
最大紧固扭矩
[N-m]
MASS
质量
[g]
SLHL-M3-6
SLHL-M3-6
M3
6
5.5
2.0
2.0
1.5
1.2
0.53
SLHL-M3-8
SLHL-M3-8
M3
8
5.5
2.0
2.0
1.5
1.2
0.62
SLHL-M3-10
SLHL-M3-10
M3
10
5.5
2.0
2.0
1.5
1.2
0.7
SLHL-M4-6
SLHL-M4-6
M4
6
7.0
2.8
2.5
2.3
3.2
1.1
SLHL-M4-8
SLHL-M4-8
M4
8
7.0
2.8
2.5
2.3
3.2
1.3
SLHL-M4-10
SLHL-M4-10
M4
10
7.0
2.8
2.5
2.3
3.2
1.4
SLHL-M4-12
SLHL-M4-12
M4
12
7.0
2.8
2.5
2.3
3.2
1.6
SLHL-M5-8
SLHL-M5-8
M5
8
8.5
3.5
3.0
2.7
6.4
1.8
SLHL-M5-10
SLHL-M5-10
M5
10
8.5
3.5
3.0
2.7
6.4
2
SLHL-M5-12
SLHL-M5-12
M5
12
8.5
3.5
3.0
2.7
6.4
2.3
SLHL-M5-16
SLHL-M5-16
M5
16
8.5
3.5
3.0
2.7
6.4
2.8
SLHL-M6-10
SLHL-M6-10
M6
10
10.0
4.0
4.0
3.0
13
3.5
SLHL-M6-12
SLHL-M6-12
M6
12
10.0
4.0
4.0
3.0
13
3.8
SLHL-M6-16
SLHL-M6-16
M6
16
10.0
4.0
4.0
3.0
13
4.5
SLHL-M6-20
SLHL-M6-20
M6
20
10.0
4.0
4.0
3.0
13
5.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SLHS - 内六角短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SLH-TZB - 内六角短头螺栓(钢制/三价铬皮膜处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
A2
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
螺栓预支持 - 高性能缓冲器
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.02.2021
XBW
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSHL - 内六角孔矮头螺栓(SUS316L制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
HKL 夹紧手柄型
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
PH - 塑料偏置手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
KDM - 大口径旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
GTM - 塑料固定握柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表