Sleeve Type (Standard Type)
NTN Corporation
Oil Retaining bearings <BEARPHITE>
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/oil_retaining_bearings/sleeve_type_st.prj},{NB=B-BRS121810},{IDNR=},{ORDER=B-BRS121810},{D=12},{D1=18},{L=10},{C=0.3},{INFO=Caution}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
D
Bore diameter
[mm]
D1
Outside diameter
[mm]
L
Length
[mm]
C
Chamfer
[mm]
B-BRS030502
B-BRS030502
3
5
2
0.3
B-BRS030504
B-BRS030504
3
5
4
0.3
B-BRS030505
B-BRS030505
3
5
5
0.3
B-BRS040604
B-BRS040604
4
6
4
0.3
B-BRS040605
B-BRS040605
4
6
5
0.3
B-BRS040606
B-BRS040606
4
6
6
0.3
B-BRS050804
B-BRS050804
5
8
4
0.3
B-BRS050806
B-BRS050806
5
8
6
0.3
B-BRS050808
B-BRS050808
5
8
8
0.3
B-BRS061006
B-BRS061006
6
10
6
0.3
B-BRS061008
B-BRS061008
6
10
8
0.3
B-BRS061010
B-BRS061010
6
10
10
0.3
B-BRS061012
B-BRS061012
6
10
12
0.3
B-BRS081206
B-BRS081206
8
12
6
0.3
B-BRS081208
B-BRS081208
8
12
8
0.3
B-BRS081210
B-BRS081210
8
12
10
0.3
B-BRS081212
B-BRS081212
8
12
12
0.3
B-BRS101408
B-BRS101408
10
14
8
0.3
B-BRS101410
B-BRS101410
10
14
10
0.3
B-BRS101412
B-BRS101412
10
14
12
0.3
B-BRS101415
B-BRS101415
10
14
15
0.3
B-BRS101418
B-BRS101418
10
14
18
0.3
B-BRS121808
B-BRS121808
12
18
8
0.3
B-BRS121810
B-BRS121810
12
18
10
0.3
B-BRS121812
B-BRS121812
12
18
12
0.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Flange Type (Standard Type)
NTN Corporation
17.10.2023
Sleeve Bearing (ARE,AR)
NTN Corporation
17.10.2023
811, 812, 893 (Bearings)
NTN Corporation
17.10.2023
Sleeve Bearing with flange (ARF)
NTN Corporation
17.10.2023
Sleeve type (Make to order manufacturing)
NTN Corporation
17.10.2023
Spherical type (Make to order manufacturing)
NTN Corporation
17.10.2023
Sleeve Bearing with flange (BRF)
NTN Corporation
17.10.2023
Type UJ - Universal Joint Couplings
OEP Couplings
03.10.2013
SVS encapsulated coils
SVS Automation
09.06.2022
3/2 way solenoid valve NC,NO type 84 - body brass, DN 1,5 – 4,0 mm, G1/8 – ...
SVS Automation
09.06.2022
Type SN6,S6
NTN Corporation
02.11.2023
3/2 way solenoid valve NO type 82S - body brass, DN 1,2 - 1,5, G1/8
SVS Automation
09.06.2022
Type RS - Rigid Coupling with Set Screws
OEP Couplings
04.10.2013
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성