Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 20mm thru 50mm LT700 2 - Bolt Flange Bearing - SOLIDLUBE
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Sleeve Bearings - Solidlube
2 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/solid_lube/2_bolt_flanges/f2b_lt7_metric_asmtab.prj},{NB=034262},{SERIES=206},{BOD=61.72000},{SS=30},{PN=034262},{DESCRIPTION=F2B-LT7-30M},{WEIGHT=.95},{A=28.2},{B=141.3},{C=31.0},{D=116.7},{F=10.0},{F1=10},{H=12.7},{J=4.0},{L=46.0},{M=79.4},{N=39.7},{PPATH=f2b_lt7_body_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
034260
204
20
034260
F2B-LT7-20M
.54
23.0
122.2
28.6
89.7
10.0
12.7
4.0
34.9
60.3
38.1
034261
205
25
034261
F2B-LT7-25M
.68
25.0
123.8
28.2
98.8
10.0
12.7
4.0
39.7
69.9
36.5
034262
206
30
034262
F2B-LT7-30M
.95
28.2
141.3
31.0
116.7
10.0
12.7
4.0
46.0
79.4
39.7
034263
207
35
034263
F2B-LT7-35M
1.50
31.0
155.6
34.9
130.2
12.0
14.3
4.0
54.0
95.3
46.8
034218
209
40
034218
F2B-LT7-40M
2.22
34.1
179.4
40.5
148.4
12.0
15.9
4.8
65.1
111.1
48.4
034264
209
45
034264
F2B-LT7-45M
2.13
34.1
179.4
40.5
148.4
12.0
15.9
4.8
65.1
111.1
48.4
034265
210
50
034265
F2B-LT7-50M
2.36
35.7
188.9
42.1
157.2
12.0
15.9
4.8
71.4
108.7
51.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NSTU - Narrow Slot Take-Up Bearings Metric - Food Safe Mounted Bearing
Baldor Reliance
09.11.2021
NFL - Flange bearings 2-hole
MOVET
31.03.2020
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 20mm thru 50mm LT1000 2 - Bolt Flange Bearing -...
Baldor Reliance
09.11.2021
24215 - Pillow block bearing flange type UCFL 2-hole
norelem
30.05.2024
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 20mm thru 75mm LT1000 4-Bolt Flange Bearing - S...
Baldor Reliance
09.11.2021
S-2000 Flange Bearing - Round Labyrinth Seal - S-2000 3 & 4 Bolt Round Flan...
Baldor Reliance
09.11.2021
CVDSB - Guided Flat Belt Conveyors - Head Drive, 3-Groove Frame (Pulley Dia...
Misumi
07.06.2022
FB290HWAH - HVAC Air Handling Bearings - Industrialine Mounted Bearings
Hub City
15.09.2021
CHDH - Pillow Blocks (Economy) -Cast Housings, Rhomb Flanged-
Misumi
30.06.2021
DryLin® MOT-ST - Lead screw motors
igus
12.09.2022
DF-EXALIGN Flange Bearing Housings mm - Flanged Bearing Housings mm
GGB
13.03.2024
TPB220 - Industrialine Mounted Bearings
Hub City
15.09.2021
MR 2I 40-360 - Gearmotors MR 2I 40-360
Rossi
05.02.2024
xiros® Flange Bearing - 2-hole flange bearing
igus
20.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성