目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
SLB - 铝制箱体单元
三益精工
Linear Bushing
SC
SLB
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sc/slb/slb.prj},{NB=SLB10UU-},{PN=SLB10},{LB=LMBS10U},{RS=UU},{RTR=},{OST=},{BS=},{LM=10},{D=31.75},{W=63.50},{H=41.28},{HH=22.2},{G=36.50},{A=7.14},{J=53.98},{E=4.76},{S1XL1=M5x12},{S2=4.3},{K=80.950},{L=101.600},{C=410},{C0=590},{WEIGHT=112},{S=4.8},{L1=12},{S21=4.3},{LMDR=12},{LMD=28.575},{LML=28.580},{DLR=290},{SLR=340},{Q1=27.000},{Q2=44.450},{Q3=25.560},{CC=1.0},{TT=0.5},{EL=5.560}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
LB
滚珠衬套
ⁿ/ₐ
LM
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
HH
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
S1XL1
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
SLB04UU-
SLB04
LMBS04U
04
20.64
41.28
20.64
11.1
19.05
4.76
33.32
3.98
M4x8
50.800
63.500
4.0
SLB06UU-
SLB06
LMBS06U
06
22.23
44.45
23.82
12.7
22.23
4.76
36.50
3.98
M5x12
57.150
69.850
4.0
SLB08UU-
SLB08
LMBS08U
08
25.40
50.80
31.75
17.4
28.58
6.35
42.88
3.96
M5x12
63.500
88.900
4.0
SLB10UU-
SLB10
LMBS10U
10
31.75
63.50
41.28
22.2
36.50
7.14
53.98
4.76
M5x12
80.950
101.600
4.8
SLB12UU-
SLB12
LMBS12U
12
34.92
69.85
44.45
23.8
39.69
7.94
60.33
4.76
M5x12
88.900
114.300
4.8
SLB16UU-
SLB16
LMBS16U
16
41.27
82.55
55.56
30.1
49.21
9.53
73.03
4.76
M5x12
114.300
152.400
5.6
SLB20UU-
SLB20
LMBS20U
20
50.80
101.60
71.44
38.1
63.50
11.11
88.90
6.35
M6x12
139.700
190.500
5.6
SLB24UU-
SLB24
LMBS24U
24
60.33
120.65
82.55
44.5
73.03
12.70
104.78
7.93
M8x18
165.100
228.600
7.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表