SL-YCPFS, SH-YCPFS, SHD-YCPFS - Precision Cleaning Hydraulic / Pneumatic Couplings - PT/PF Both-Side Threaded - Straight / Tapped
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_ycpfs.prj},{NB=SL-YCPFS32F},{MAT=304 Stainless Steel},{CO=SL},{NP=20.6 MPa approximately 210 kgf/cm2 or Less},{NO=32F},{T=3/8},{F=1/4},{L=36},{LL1=15},{LL2=13},{B=19},{T1NDM=16.66200},{T2NDM=13.15700},{D1=7.0},{D2=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
T
T R(PT)
ⁿ/ₐ
F
F G(PF)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
B
[mm]
SL-YCPFS11F
SL-YCPFS11F
11F
1/8
1/8
27
10
11
14
SL-YCPFS12F
SL-YCPFS12F
12F
1/8
1/4
32
10
13
19
SL-YCPFS21F
SL-YCPFS21F
21F
1/4
1/8
32
13
11
14
SL-YCPFS22F
SL-YCPFS22F
22F
1/4
1/4
34
13
13
19
SL-YCPFS23F
SL-YCPFS23F
23F
1/4
3/8
36
13
15
22
SL-YCPFS32F
SL-YCPFS32F
32F
3/8
1/4
36
15
13
19
SL-YCPFS33F
SL-YCPFS33F
33F
3/8
3/8
38
15
15
22
SL-YCPFS34F
SL-YCPFS34F
34F
3/8
1/2
42
15
17
27
SL-YCPFS44F
SL-YCPFS44F
44F
1/2
1/2
47
18
18
27
SL-YCPFS46F
SL-YCPFS46F
46F
1/2
3/4
50
18
20
32
SL-YCPFS64F
SL-YCPFS64F
64F
3/4
1/2
47
20
17
27
SL-YCPFS66F
SL-YCPFS66F
66F
3/4
3/4
53
20
20
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
YCPT - Hydraulic Fittings - Straight PT Threaded PT Threaded-1035 Carbon St...
Misumi
31.10.2022
Double nipple reduction - Male thread on both sides: Whitworth pipe thread,...
VOSS
11.04.2023
AOEL6 O-Lok - Male stud elbow
Parker
31.05.2022
APMTF, APMTS, APMTY - 나사/환조인트 -L치수고정타입- 수/암타입
Misumi
29.05.2023
2018.00.26.03. - Screw connection - G, straight
FIBRO
21.11.2023
QH - 볼 밸브
Festo
29.08.2023
102012 - CONNECTOR MALE JIC - SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
702511 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 ...
FOR Fittings
10.06.2024
NBZ - tube connector
AirTAC
20.05.2020
XGEV-..SM-WD - Straight male adaptor connectors, profile sealing ring form ...
EXMAR
28.03.2023
FS7005 - MFS-MM Straight
Brennan Industries
28.01.2021
702544 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
NPFC-DS - 이중 니플
Festo
26.09.2023
I.MH_G - ISO Threaded unions nipples Stainless steel 316 HEXAGON NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성