SL-SUTED, SH-SUTED, SHD-SUTED - Precision Cleaning Steel Pipe Fittings - Thread Straight Stepped Joint - Stepped Elbow
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_suted.prj},{NB=SL-SUTED36},{CO=DE},{NO=36},{T1=3/8},{T2=3/4},{DD1=27},{DD2=26},{D21=37},{D22=36},{L11=42},{L12=40},{L21=47},{L22=46},{W1=28},{W2=28},{H1=28},{H2=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
SL-SUTED24
SL-SUTED24
24
1/4
1/2
22
30
34
40
24
24
SL-SUTED34
SL-SUTED34
34
3/8
1/2
26
30
39
39
25
26
SL-SUTED36
SL-SUTED36
36
3/8
3/4
26
36
40
46
28
28
SL-SUTED46
SL-SUTED46
46
1/2
3/4
30
36
43
48
30
29
SL-SUTED48
SL-SUTED48
48
1/2
1
29
43
49
56
32
33
SL-SUTED68
SL-SUTED68
68
3/4
1
36
44
52
56
35
34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SGPPEL, SUTPEL - Low Pressure Steel Pipe Fittings - Thread Straight Joint -...
Misumi
29.05.2023
I.CFFR_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows BSP REDUCING FEMA...
FG INOX
16.02.2017
NL30 - BAIO 90° MMQ bend
HAWLE
23.02.2024
SL-SUTPEL, SH-SUTPEL, SHD-SUTPEL - Precision Cleaning Low Pressure Steel Pi...
Misumi
17.10.2023
I.CFF_SW - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows SW / SW Stainless...
FG INOX
16.02.2017
BK01 - Brass knee 90° (F/F)
HPS International
01.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성