SL-SSTHWRL, SH-SSTHWRL, SHD-SSTHWRL - (Precision Cleaning) Shaft Supports - Bracket Shaped Slit Clamping - Long Guide Type - Round Flange
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_ssthwrl_asmtab.prj},{NB=SL-SSTHWRL25},{MAT=304},{ST=-},{CM=SL-},{D=25},{DTOL=+0.021/0},{N=10.0},{L=38},{L1=57.0},{D1=45},{H=69},{T=8},{B=15},{B1=30},{P=57},{K=54},{W=47},{P1=46},{F=34},{DD=6.6},{S=1.5},{S1=2.0},{X=17},{Y=6},{DD1=9},{DD2=5.6},{M=M5},{AB=M5x16},{PPATH=sthwrbl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE0
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
DH7
[mm]
N
固定部壁厚(N)
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
AB
附属螺栓 M×长度
ⁿ/ₐ
SL-SSTHWRL12
SL-SSTHWRL12
SL-SSTHWRL
12
+0.018/0
10.0
22
33.0
32
52
6
10
20
42
34
35
25
4.5
1.5
1.5
11
4
9
5.6
M5
M5x12
SL-SSTHWRL16
SL-SSTHWRL16
SL-SSTHWRL
16
+0.018/0
9.5
30
45.0
35
56
6
12
24
46
37
37
27
5.5
1.5
1.5
12
5
9
5.6
M5
M5x12
SL-SSTHWRL20
SL-SSTHWRL20
SL-SSTHWRL
20
+0.021/0
10.0
32
48.0
40
64
8
12
24
52
42
43
30
6.6
1.5
2.0
14
6
9
5.6
M5
M5x16
SL-SSTHWRL25
SL-SSTHWRL25
SL-SSTHWRL
25
+0.021/0
10.0
38
57.0
45
69
8
15
30
57
47
46
34
6.6
1.5
2.0
17
6
9
5.6
M5
M5x16
SL-SSTHWRL30
SL-SSTHWRL30
SL-SSTHWRL
30
+0.021/0
12.5
40
60.0
55
79
10
15
30
67
57
50
45
6.6
1.5
2.0
20
10
12
6.6
M6
M6x20
SL-SSTHWRL35
SL-SSTHWRL35
SL-SSTHWRL
35
+0.025/0
12.5
48
72.0
60
94
10
15
30
77
66
58
50
9.0
1.5
2.0
23
12
12
6.6
M6
M6x20
SL-SSTHWRL40
SL-SSTHWRL40
SL-SSTHWRL
40
+0.025/0
15.0
55
82.5
70
104
12
18
36
87
76
67
55
9.0
1.5
2.0
26
13
14
9.0
M8
M8x26
SL-SSTHWRL50
SL-SSTHWRL50
SL-SSTHWRL
50
+0.025/0
17.5
65
97.5
85
119
12
22
44
102
91
82
60
9.0
1.5
2.0
32
16
18
11.0
M10
M10x32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
E-MUCZ, E-MUCTZ - 经济型 无油衬套 - 法兰一体型 铜合金中间法兰型 -
Misumi
06.07.2023
MFIMS, MFIMS-S, MFIMS-DS - 法兰一体型无油衬套固定座组件 嵌入式单衬型 圆法兰型
Misumi
15.09.2021
MHSR - 铸件型 衬套固定座组件
Misumi
30.06.2021
STHWRBL, STHWRL, SSTHWRL, ATHWRL - 导向轴支座 - 支架型 开口型-长导向型-圆法兰型
Misumi
18.02.2024
SL-SSTHRN, SH-SSTHRN, SHD-SSTHRN, SL-STHRNA, SH-STHRNA - Precision Cleaning...
Misumi
09.05.2024
SL-SSTHWRK, SH-SSTHWRK, SHD-SSTHWRK - (Precision Cleaning) Shaft Supports -...
Misumi
28.04.2023
SCSP, PSCSP, SSCSP, SCNPA, SCNPAW - 固定环-分离型-标准型
Misumi
30.06.2021
GCC01_16 - 紧凑型导向轴支座·分离型·无定位孔/带定位孔
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SHHSK - 导向轴支座-T型
上隆SAMLO
27.09.2023
RDE01_51 - 支柱固定夹·同径正交·标准型/反向型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDB01_12 - 圆形支柱固定夹?同径正交
怡合达3D电子图库
09.05.2024
STHWCBL, STHWCL, SSTHWCL, ATHWCL - 导向轴支座 - 支架型 开口型-长导向型-两面切割法兰型
Misumi
18.02.2024
GCY01_08 - 加厚T形导向轴支座·开口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SL-SSTHWR, SH-SSTHWR, SHD-SSTHWR - Precision Cleaning Shaft Supports - Brac...
Misumi
18.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表